Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungstrennschalter DC, 4P, Festeinbauschalter, 2000 A, 20 kA

Offener Leistungstrennschalter nach IEC 60947-2 Anhang L CBI-Y,

DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30,

Verwendung als Leistungstrennschalter DC

  • Polzahl: 4, N-Leiter links
  • Bemessungsstrom In: 2000 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis DC 1000 V
  • Einbauart / Anschluss: Festeinbauschalter / Hauptanschluss rückseitig, vertikal
  • bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom Icc:
    20 kA, bei DC, bei 600 V
    20 kA, bei DC, bei 1000 V
  • Zulässige Umgebungstemperatur (für Schaltgerät inklusive aller Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
  • kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-Technologie

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem oder elektrischem Abruf, 2 S + 2 Ö, integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (1 S), bei Motorantrieb mit integriertem Speicherzustandmeldeschalter (1 S)

Einschaltmagnet: ohne Einschaltmagnet CC

1. Hilfsauslöser: ohne ersten Spannungausloeser ST

2. Hilfsauslöser: ohne zweiten Hilfsausloeser UVR / ST2

  • Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten und Zubehöre):
    elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei DC, bei 1000 V, mit Wartung: 20000
    mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 20000
  • Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit Kontaktbrandanzeige
  • bei Einschubtechnik:
    integriertes Positions-Meldeschalter-Modul
    Nennstromkodierung zwischen Schalter und Einschubrahmen
    Shutter am Einschubrahmen
    Kurbel unverlierbar im Schalter integriert

Optionen oder kundenseitig erweiterbare Eigenschaften, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar
  • vollkonfigurierte, individuelle Eplan Makros, Stromlaufpläne und 3D Daten zur Engineering Unterstützung

 

 

Siemens
3WA12

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern