Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Detailbeschreibung Kommunikations- und Messfunktion für NH-Sicherungseinsätze 3NA COM

      

 

 

Kommunikations- und Messfunktion für NH-Sicherungseinsätze 3NA COM

 

Kurzzusammenfassung:

NH-Sicherungseinsatz mit Stirnkennmelder der Baugröße NH2, Bemessungsspannung 400 V, Schaltvermögen 100 kA, optimal für Retrofitlösungen. Schutz vor Kurzschluss und Überlast bei Betriebsklasse gG und Nennstrom von 80 bis 315 A. Inklusive Messfunktion zur Erfassung von Strom, sowie gerätespezifischen Kennwerten wie Temperatur und Betriebsstunden mit und ohne Belastungsstrom. Kommunikationsmöglichkeit der Messgrößen von dem Elektronikmodul via Funk-Protokoll an den Datentransceiver 7KN Powercenter 1000 und von dort mittels Ethernet-Schnittstelle (Modbus TCP) an übergeordnete Systeme. Eigenversorgung der Mess- und Kommunikationsfunktion, ohne separaten Anschluss über Energy Harvesting aus dem Stromfluss durch die NH-Sicherung. Ausführung mit und ohne Elektronikmodul erhältlich. Bei einer Auslösung muss der Sicherungseinsatz getauscht werden, das Elektronikmodul kann wiederverwendet werden.

Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Messwerte:

  • Strom (IL) inklusive Maximalwert und Mittelwert (mit konfigurierbarer Zeit der Mittelwertbildung), direkt mittels Wandlermessung des fließenden Stromes ermittelt
  • Temperatur inklusive Mittelwert (mit konfigurierbarerer Zeit der Mittelwertbildung)
  • Betriebsstundenzähler zur Überwachung der Verbraucherlaufzeit oder eines Prozesses
  • Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom mit konfigurierbarem Strom-Schwellwert zur Überwachung von Prozessen oder Verbraucherlaufzeiten bzw. zur vorausschauenden Wartung

Systemkomponenten:

  • Elektronikmodul und Sicherungseinsatz werden bei der Inbetriebnahme zu einer Einheit kombiniert
  • Die Messwerte werden per Funk an einen Datentransceiver übermittelt. Hierüber sind folgende Funktionen verfügbar:
    Darstellung und Parametrierung von bis zu 24 Schutzschaltgeräten
    Weitergabe der Daten über Modbus TCP an übergeordnete Systeme
    Inbetriebnahme über Modbus TCP oder Bluetooth Schnittstelle
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme über Konfigurations-App für iOS und Android

Funktionen in Verbindung mit Datentransceiver:

  • Kommunikationsfunktion des Elektronikmoduls gewährleistet ab 5 A Stromfluss durch die NH-Sicherung
  • Numerische und grafische Anzeige der Messwerte
  • Speichern der Verläufe von
    Strom der letzten 1 Stunde im 10 Sekunden-Intervall und der letzten 7 Tage im 15 Minuten-Intervall
    Temperatur der letzten 1 Stunde im 1 Minuten-Intervall und der letzten 7 Tage im 15 Minuten-Intervall
  • Konfigurierbare Alarme für Überstrom- (1 & 2) und Unterstromgrenzwertüberwachung (1 & 2) und Temperaturüberschreitung mit entsprechend gespeicherter Meldung
  • Grenzwertüberwachung durch konfigurierbare Alarme der Zustände bei Überschreitung Betriebsstunden und der Betriebsstunden mit Belastungsstrom, Speichern der entsprechenden Meldungen
  • Speichern weiterer Meldungen und Klassifizierung als Information, Warnung oder Alarm
  • Konfigurierbarer eindeutiger Name, Einbauort und Installationsdatum
  • Konfigurierbare Funk-Übertragungsleistung
  • Firmware updatebar bei 10 A Belastung
  • Zurücksetzen der Kommunikation über Software möglich

Schnittstellen und Kommunikation:

  • Funkprotokoll zum Datentransceiver

Technische Daten:

  • Baugröße NH2
  • Energy Harvesting, keine separate Versorgungsspannung für Kommunikationsfunktion erforderlich
  • Montage auf Sammelschiene in beliebigen NH-Sicherungshalter
  • Stirnkennmelder
  • Schaltvermögen gemäß DIN EN 60269-1: 100 kA
  • Ausführung mit und ohne Elektronikmodul erhältlich
  • Elektronikmodul auch separat erhältlich
  • Funkfrequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz
  • Funkübertragungsreichweite: minimal 3 m bis > 50 m (Freifeld)
  • Umgebungstemperatur während Betrieb: -10 °C bis +55 °C
  • Messgenauigkeit für Strom: 2% angelehnt an IEC 62053-22/23, IEC 61557-12

Parametriersoftware:

Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON powerconfig zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, für Diagnose und Service, als kostenloser Download; als PC-Version und App für Mobilgeräte verfügbar

Cybersecurity:

  • Verschlüsselte Funkübertragung mittels eineindeutigem Installationscode und MAC-Adresse
  • Einspielung von ausschließlich signierter Firmware möglich
  • Downgrade von Firmware nicht möglich zur Vermeidung einer Umgehung von bereits gelösten Problemen
  • Schutz- und Kommunikationsfunktion hardwareseitig getrennt, so dass eine Manipulation der Schutzfunktion mittels Firmware nicht möglich ist
  • Firmware ausschließlich als Bundle updatebar um Systeminkompatibilitäten und Sicherheitslücken zu vermeiden
Siemens, 3NA COM

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern