Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter, 500 A, BG: 4, 6P, 1200 V / 6 Strombahnen in Reihe DC

Lasttrennschalter für Gleichstrom nach IEC 60947-3, geeignet als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Umschalter für motorische Lasten und für Energieverteilung

Polzahl: 6

Baugröße: 4

Bemessungsdauerstrom (Iu): 500 A

Betriebsspannung, Bemessungswert, bei DC (Ue):

  • bei Verschmutzungsgrad 2: 1200 V / 6 Strombahnen in Reihe
  • bei Verschmutzungsgrad 3: 1000 V / 6 Strombahnen in Reihe

Stoßspannungsfestigkeit (Uimp): 12 kV

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), Bemessungswert, befristet auf 1 s, bei DC, bei 1200 V: 20 kA

Betätigungselement: ohne Handgriff

Position des Schaltantriebs: nach dem dritten Pol

Schutzart: IP00

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Anschluss Hauptstromkreis: Flachanschluss

Optional:

  • Betätigungselement wahlweise: Hebel für Direktantrieb oder Türkupplungs-Drehantrieb
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler / Test
  • Hilfsstromschalter voreilend 1 Wechsler / Test
  • 4. Pol
  • Neutralleiterklemme, PE-Klemme
  • Kabelanschlussabdeckung, Phasentrennwände

 

Siemens
3KD4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern