Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sicherungslasttrennschalter, 400 A, 3P, NH-Sicherung Baugröße NH1, NH2

Sicherungslasttrennschalter genormt nach IEC/ EN 60947-1, IEC/ EN60947-3, VDE 0660 Teil 7

Schutzart IP: IP40

Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 400 A

Polzahl: 3

mit NH-Sicherungen, Baugröße NH1, NH2

Sicherungseinsätze spezifiziert nach DIN 43620

Ausführung der Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM15

Art der Anschlusstechnik Sicherungslasttrennschalter: Rahmenklemme

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Rahmenklemme

Befestigungsart: Sammelschiene

Ausführung: Abdeckebene 32/70 mm

  • Hilfsstromschalter kann in voreilender Position montiert werden
  • Berührungslose Entnahme der Sicherungen
  • Umbau für Kabelabgang oben/unten ohne Eingriff in die internen Strombahnen
  • Umgreifschutz auf das Sammelschienensystem
  • schnelle und einfache Montage durch Verrastung des Sicherungslasttrennschalters Baugröße 00 und 000, Verschraubung des Sicherungslasttrennschalters Baugröße 1, 2 oder 3 auf der Sammelschiene

Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C

Betriebsspannung, Bemessungswert, maximal, bei AC: 690 V

Isolationsspannung, Bemessungswert (Ui): 690 V

Bemessungseinschaltvermögen bei 400 V, bei AC-23 B: 400 A

Bemessungseinschaltvermögen bei 690 V, bei AC-21 B: 400 A

Bemessungseinschaltvermögen bei 400 V, bei AC-21 B: 400 A

Breite: 209,4 mm

Zubehör: Hilfsleiteranschluss

 

Siemens
3NP1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern