Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, Allstrom, 10 kA, 50 A , 4P , B

Leitungsschutzschalter, Allstrom

  • Ausführung der Pole: 4P
  • Schaltvermögen Strom, gemäß EN 60898, Bemessungswert (Icn): 10 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 50 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): 400 V
  • Bemessungsspannung, bei DC (Un): 220 V pro Pol
  • Auslösecharakteristikklasse: B
  • Baubreite: 4 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SY5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern