Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SPD Typ 1 + Typ 2, 3+N/PE, Uc 350 V AC, Fernmeldekontakt: Ja

Überspannungsschutzgerät (SPD) Typ 1 + Typ 2, nach IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012

für Verteilungssystem: TT, TN-S

Ausführung der Pole / Polzahl: 3+N/PE

Schutzpfade: L-N, L-PE, N-PE

Fernmeldekontakt / Ausführung des Signals: Ja / optisch, Fernmeldekontakt

Wertebereich der Betriebsspannung bei AC, Nennwert (Un): 240 / 415 V AC

Dauerbetriebsspannung, maximal, bei AC (Uc): 350 V

Blitzstromscheitelwert, bei (10/350) µs (Iimp):

- zwischen L und N: 25 kA

- zwischen L und PE: 25 kA

- zwischen L und PE: 100 kA

Ableitstoßstrom, Nennwert, bei (8/20) µs (In):

- zwischen L und N: 25 kA

- zwischen L und PE: 25 kA

- zwischen N und PE: 100 kA

Schutzpegel, maximal (Up):

- zwischen L und N: ≤ 1,5 kV

- zwischen L und PE: ≤ 2,2 kV

- zwischen N und PE: ≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit, bei AC (Ifi):

- zwischen L und N: 25 kA (264 V AC), 3 kA (350 V AC)

- zwischen N und PE: 100 A (350 V AC)

maximale Vorsicherung:

- bei Stichanschluss: 315 A AC (gG)

- bei V-Anschluss: 125 A AC (gG)

Kurzschlussfestigkeit ISCCR bei maximaler Vorsicherung: 25 kA

Baubreite: 8 TE

Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis 80 °C

 

Siemens
5SD7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern