Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SPD Typ 2, 3+N/PE, Uc 350 V AC, Fernmeldekontakt: Nein

Überspannungsschutzgerät (SPD) Typ 2,

nach IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012

für Verteilungssystem: TT, TN-S

Ausführung der Pole / Polzahl: 3+N/PE

Schutzpfade: L-N, L-PE, N-PE

Fernmeldekontakt / Ausführung des Signals: Nein / optisch

Wertebereich der Betriebsspannung bei AC, Nennwert (Un): 240 / 415 V AC

Dauerbetriebsspannung, maximal, bei AC (Uc):

- zwischen L und N: 350 V

- zwischen L und PE: 350 V

- zwischen N und PE: 264 V

Ableitstoßstrom, Nennwert, bei (8/20) µs (In): 20 kA

Ableitstoßstrom, maximal, bei (8/20) µs (Imax): 40 kA

Schutzpegel, maximal (Up):

- zwischen L und N: ≤ 1,5 kV

- zwischen L und PE: ≤ 1,9 kV

- zwischen N und PE: ≤ 1,5 kV

maximale Vorsicherung:

- bei Stichanschluss: 315 A AC (gG)

- bei V-Anschluss: 63 A AC (gG)

Kurzschlussfestigkeit ISCCR bei maximaler Vorsicherung: 25 kA

Baubreite: 2,7 TE

Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis 80 °C

 

Siemens
5SD7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern