Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Geräteschutzschalter, elektromechanisch, 2 A, 1P+AS, F1

Geräteschutzschalter, elektromechanisch, nach IEC / DIN EN 60934, UL1077, CSA C22.2 No.235

  • Ausführung der Pole: 1P+AS
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 2 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): AC 230 V
  • Versorgungsspannung, bei DC, Bemessungswert: DC 60 V
  • Auslösecharakteristikklasse: F1
  • Baubreite: 1 TE

Geräteschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

5SY17

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern