Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, DC, 10 kA, 125 A, 2p, C

Leitungsschutzschalter, DC

  • Polzahl: 2
  • Schaltvermögen Strom, bei DC, gemäß IEC 60947-2, Bemessungswert: 10 kA
  • Betriebsstrom, bei 40 °C, Bemessungswert: 125 A
  • Versorgungsspannung, bei DC, Bemessungswert: 440 V
  • Betriebsspannung, bei DC, je Pol, minimal: 24 V
  • Auslösecharakteristikklasse: C
  • Baubreite: 3 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SP5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern