Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Netzumschaltsteuergerät für Netzumschaltsystem mit 2 Leistungsschaltern, Ansteurungsmöglichkeit für weiteren Kuppelschalter

Netzumschaltsteuergerät nach IEC 60947-6-1,

zur Realisierung eines Netzumschaltsystems in Verbindung mit 2 Leistungsschaltern mit Motorantrieb,

Möglichkeit zur Ansteuerung eines weiteren Kuppelschalters,

Türeinbau,

geeignet zur automatischen oder manuellen Umschaltung zwischen zwei Versorgungsnetzen (Netz/Netz, Netz/Generator, Generator/Generator) in der Niederspannungs-Energieverteilung

  • Parametrierung über die Bedienoberfläche des Gerätes oder über Software
  • Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD Display 128 Pixel x 80 Pixel zur Anzeige von Messungen, Ereignissen und Alarmen in 8 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch)
  • integrierte Echtzeituhr, Betriebszeit ohne Spannung 14 Tage
  • Messung von Dreiphasennetzen mit und ohne Nullleiter, Zweiphasennetzen, Einphasennetzen
  • 8 programmierbare digitale Eingänge am Gerät verbaut
    Ausführung des Schalteingangs negativ, Eingangsstrom ≤ 8 mA, Eingangssignal logischer Status "0" ≤ 2 V DC, logischer Status "I" ≥ 3,4 V DC
  • 7 programmierbare Relaisausgänge am Gerät verbaut
    Konfiguration der Kontakte:
    2 x 1 S, 12 A, AC 250 V (AC-1), 2 x 1 S, 8 A, AC 250 V (AC-1), 3 x 1 W, 8 A, AC 250 V (AC-1)
  • integrierte Kommunikationsschnittstelle RS485
  • erweiterbar mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen mit digitalen Ein-und Ausgängen sowie durch Kommunikationsschnittstellen (RS485, Ethernet)
  • Hilfsspannungsversorgung durch Abgriffe von den Versorgungsquellen (100-240 V AC, 50/60Hz) oder mittels separater DC-Quelle möglich (12/24/48 V DC)
  • Spannungsmessung zwischen L-L und N-L möglich

Möglichkeit zur Messung folgender Parameter:

  • Phasenfolge und Phasenausfall
  • Minimale und maximale Spannung
  • Spannungsasymmetrie
  • Minimale und maximale Frequenz
  • Spannungs- und Frequenzabweichung der beiden Quellen
  • Abweichung der Phasenverschiebung der beiden Quellen
  • relative Messabweichung +/- 0,25%

Überwachung der Messgrößen:

  • Netznennspannung Un: Grundeinstellung 100 V bis 600 V, Grenzwerteinstellung 70% bis 100% oder 100% bis 130%, Verzögerungszeit 0,1 bis 600 s, deaktivierbar bei Grenzwerteinstellung 100% bis 130%
  • Spannungsasymmetrie: Grenzwerteinstellung 1% bis 20%,
    Verzögerungszeit 0,1 s bis 600 s, deaktivierbar
  • Phasenausfall: Grenzwerteinstellung 60% bis 80%,
    Verzögerungszeit 0,1 s bis 30 s, deaktivierbar
  • Drehrichtung: links, rechts, deaktivierbar
  • Frequenz: 50 / 60 Hz, Grenzwerteinstellung 80% bis 100% oder 100% bis 120%, Verzögerungszeit 0,1 bis 600 s, deaktivierbar
  • Umschaltzeit des Steuergerätes: 50 ms

Bemessungsisolationsspannung Ui

  • an den Messeingängen: 600 V AC
  • an der Hilfsspannungsversorgung und den Relaisausgängen: 250 V AC

zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C bis 70 °C

zulässige relative Feuchte: 80%

maximaler Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: 3

Abmessungen B x H: 240 mm x 180 mm

Erforderliche Zusatzgeräte wie Motorantriebe, Hilfsschalter, Alarmschalter, Hilfsauslöser etc. sind bei den angeschlossenen Leistungsschaltern separat zu berücksichtigen.

Siemens
3KC90008TL50

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern