Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stromwandler, Ipr 400 A, Isr 1 A, Um 720 V AC, Klasse 1

Stromwandler, nach DIN EN 61869-1, DIN EN 61869-2, VDE 0414-9-2

Ausführung: Aufsteckstromwandler

höchste Spannung für Betriebsmittel Um: 720 V AC

Primär-Bemessungsstromstärke Ipr: 400 A

Sekundär-Bemessungsstromstärke Isr: 1 A

Genauigkeitsklasse: Klasse 1

Bemessungsleistung Pn: 5 VA

Überlastfähigkeit bei Kurzschlussstrom: 60 x Ipr/1S

Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors: FS 5

Durchmesser der Durchführungsöffnung: 28 mm

zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C bis 55 °C

 

Siemens
4NC5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern