Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter mit Sicherungen, Frontantrieb, 4P, 125 A, 690 V

Lasttrennschalter mit Sicherungen nach IEC 60947-1 und IEC 60947-3, als Grundgerät, ohne Handgriff, Frontantrieb

Position des Schaltantriebs: mittig rechts

Polzahl: 4

Betriebsstrom, Bemessungswert (Iu): 125 A

für Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2: NH000, NH00

Verlustleistung [W] der einsetzbaren Sicherungen, maximal, je Sicherung: 11 W

Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue):

  • bei AC, bei 50/60 Hz: 690 V
  • bei DC (3 Strombahnen in Reihe): 440 V
  • bei DC (2 Strombahnen in Reihe): 220 V

Isolationsspannung (Ui), Bemessungswert: 1000 V

Stoßspannungsfestigkeit, Bemessungswert (Uimp): 12 kV

Überspannungskategorie: IV

Betriebsströme, Bemessungswert, bei AC, bei 400 V / bei 500 V / bei 690 V

  • bei AC-21 A: 125 A / 125 A / 125 A
  • bei AC-22 A: 125 A / 125 A / 125 A
  • bei AC-23 A: 125 A / 125 A / 125 A

Betriebsströme, Bemessungswert bei DC, bei 220 V / bei 440 V

  • bei DC-21 A: 125 A / 125 A
  • bei DC-22 A: 125 A / 125 A
  • bei DC-23 A: 125 A / 125 A

Motorschaltleistung, bei AC-23 A, bei 400 V / bei 500 V / bei 690 V: 55000 W / 75 kW / 110 kW

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), Bemessungswert, befristet auf 1 s, bei AC 690 V/DC 440 V: 5 kA

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert, bei AC 690 V/DC 440 V: 7,65 kA

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 12000

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele):

  • bei AC-23 A, bei 690 V / 50 bis 60 Hz: 5000
  • bei AC-23 A, bei 440 V / 50 bis 60 Hz: 8000
  • bei DC-23 A, bei 440 V: 1000

Schutzart IP mit Blende oder Kabelschuhabdeckung: IP20

Schutzart IP ohne Blende oder Kabelanschlussabdeckung: IP00

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Art des Anschlusses: Flachanschluss

Befestigungsart: Bodenbefestigung

 

Siemens
3KF2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern