Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 400 A, 85 kA bei 415 V / 6 kA bei 690 V, 3P, LI (sicherungsähnlich)

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Anlagenschutz

  • Bemessungsstrom In: 400 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    85 kA bei 415 V
    6 kA bei 690 V
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics:
    85 kA bei 415 V
  • Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen Icm:
    187 kA bei 415 V

ETU-Überstromauslöser, ELISA LI-Funktion (mit sicherungsähnlicher Charakteristik, optimierte selektive Staffelung zu nachgeordneten NH-Sicherungen möglich, einfache Parametrierung durch Einstellung des Nennstroms In),

3-polig

Vektorielle Summenbildung von L1+L2+L3

  • Überlastschutz L: Ir = 160 A bis 400 A
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I: Ii = 6000 A

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

 

Siemens
3VA24

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern