Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Hauptschalter, Drehantrieb, schwarz, 3P, 63 A, 690 V

Hauptschalter, Drehantrieb, schwarz, Festeinbau, Bodenbefestigung mit Türkupplung, 4-Loch Befestigung der Handhabe,

nach IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 (EN 60947-3), UL 489, UL 60947-4-1

Polzahl: 3

Betriebsstrom, Bemessungswert (Ie):

  • gemäß IEC (bei AC-21): 63 A
  • gemäß UL 489/UL 60947-4-1: 60 A
  • gemäß UL 60947-4-1: 60 A

Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue):

  • gemäß IEC: 690 V
  • gemäß UL 489: 480 V
  • gemäß UL 60947-4-1: 480 V

Betriebsfrequenz: 50 bis 60 Hz

Betriebsleistung, Bemessungswert gemäß IEC:

  • bei AC-3, bei 690 V: 30 kW
  • bei AC-23 A, bei 690 V: 37 kW

Wirkleistung [hp], Bemessungswert, bei AC, bei 480 V, gemäß UL 60947-4-1: 30 hp

Kurzschlussverhalten:

  • bedingter Kurzschlussstrom, Bemessungswert, bei netzseitiger Absicherung, durch gG-Sicherung, bei 690 V AC: 50 kA
  • Kurzzeitstromfestigkeit (SCCR), bei 480 V AC, gemäß UL 60947-4-1, UL 489: 50 kA

Eignung zur Verwendung:

  • NOT-AUS-Schalter: Nein
  • Hauptschalter: Ja

Hilfsschaltglieder:

  • Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 0
  • maximale Anzahl der anschließbaren Schließer für Hilfskontakte: 5
  • Anzahl der Öffner für Hilfskontakte: 0
  • maximale Anzahl der anschließbaren Öffner für Hilfskontakte: 3

Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C

Ausführungsvarianten:

  • Frontbefestigung, Bodenbefestigung
  • Türkupplungs-Drehantrieb

Zubehör:

  • 4. Schaltglied (N-Leiter)
  • Hilfsschalter 1S + 1Ö, 1S + 1Ö mit vergoldeten Kontakten
  • N- oder PE-Klemme
  • für Varianten Bodenbefestigung mit Türkupplungsdrehantrieb: Kupplungsköpfe für Antriebe (mit und ohne Toleranzausgleich), Zusatzgriff für UL 60947-4-1A/NFPA79

 

Siemens
3LD5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern