Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter, 125 A, BG: '02, 4P, 690 V AC

Lasttrennschalter für Wechselstrom nach IEC 60947-3, geeignet als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Umschalter für motorische Lasten und für Energieverteilung

Polzahl: 4

Baugröße: '02

Bemessungsdauerstrom (Iu): 125 A

Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V

Stoßspannungsfestigkeit (Uimp): 8 kV

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), bei AC, bei 415 V, befristet auf 1 s: 2,5 kA

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm): 3,55 kA

Betriebsstrom, Bemessungswert, bei AC-23 A, bei 690 V: 39 A

Betätigungselement: kurzer Drehgriff, rot/gelb

Position des Schaltantriebs: mittig

Schutzart: IP40

zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C

Anschluss Hauptstromkreis: Rahmenklemme

Optional:

  • Direktantrieb
  • Türkupplungs-Drehantriebe, Verlängerungswelle
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler / Test
  • Hilfsstromschalter voreilend 1 Wechsler / Test
  • 4. Pol
  • Neutralleiterklemme, PE-Klemme
  • Kabelanschlussabdeckung, Phasentrennwände

 

Siemens
3KD0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern