Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Türkupplungs-Drehantrieb für MCCB mit ETU/TMTU 800/1000 A, ETU 1250 A, NOT-HALT, Beleuchtungskit

Türkupplungs-Drehantrieb für MCCB mit ETU oder TMTU 800 A, 1000 A, ETU 1250 A

  • bestehend aus Drehantrieb, Welle 325 mm, Kupplungstoleranzausgleich, Handhabe mit Sichtblende 100 mm x 100 mm
  • Ausführung: NOT-HALT, mit Beleuchtungskit für Schaltstellungsanzeige
  • Schutzart: IP 65
  • Farbe: gelb-rot
Siemens
3VA96

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern