Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, 10 kA, 10 A, 1P+N, B

Leitungsschutzschalter nach IEC / EN 60898-1

  • Ausführung der Pole: 1P+N
  • Schaltvermögen Strom, gemäß EN 60898, Bemessungswert (Icn): 10 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 10 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): 230 V
  • Versorgungsspannung, bei DC, Bemessungswert (Un): 60 V pro Pol
  • Auslösecharakteristikklasse: B
  • Baubreite: 2 TE

Werkzeugloses Lösen aus dem verschienten Verbund.

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SL4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern