Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, AC 240/120 V, 10 kA, 1 A, C, 1P

Leitungsschutzschalter, AC 240/120 V

  • Polzahl: 1
  • Schaltvermögen Strom, gemäß IEC 60947-2, Bemessungswert (Icn): 10 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 1 A
  • Bemessungsspannung Un (UL489): AC 240/ 120 V
  • Auslösecharakteristikklasse: C
  • Baubreite: 1 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SJ4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern