Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sicherungssockel, Keramik, mit Abdeckung, D02, 63 A, 1p

Sicherungssockel, aus Keramik, mit Abdeckung, für Schnappbefestigung auf Hutschiene

  • Polzahl: 1
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 63 A
  • Baugröße des Sicherungssystems: D02
  • Betriebsspannung, Bemessungswert AC: 400 V
  • Versorgungsspannung, Bemessungswert DC nach IEC: 250 V
  • Breite: 26,8 mm
  • Klemmenausführung: Kopfkontaktschraube/Schellenklemme (KS)

 

Siemens
5SG1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern