Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC2200, Modbus TCP mit Direktmessung bis 65 A, eigenversorgt

 

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC2200, Modbus TCP mit Direktmessung bis 65 A, eigenversorgt

 

Kurzzusammenfassung:

Multifunktionsmessgerät für Hutschienenmontage mit Wirkenergiezähler. PMD-II gemäß IEC 61557-12. Zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Energie, etc.. Mit multifunktionalem Ein- und Ausgang für erweiterten Funktionsumfang sowie standardmäßig integrierter Kommunikations-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Softwaresysteme.

Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Beschreibung der Messfunktion:

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) für Spannung und Strom
  • Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement) bei sinusförmiger oder verzerrter Kurvenform
  • Automatische Netzfrequenzerfassung in 50 Hz oder 60 Hz Netzen
  • 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
  • Einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen
  • Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

Messwerte:

  • Spannung (UL-L/UL-N), Phasenströme (IL)
  • Leistungsfaktor je Phase und gesamt, Frequenz
  • Wirk-, Blind- und Scheinleistung je Phase und gesamt
  • Mittelwertbildung aller Messwerte direkt im Gerät in zwei voneinander unabhängigen und frei konfigurierbaren Aggregationsstufen (auslesbar über Kommunikationsschnittstelle)
  • Verfügbare Energiezähler:
    Wirkenergie Bezug und Abgabe:
    * L1, L2, L3, Gesamt(L1+L2+L3) für je 2 Tarife
    * Gesamt(L1+L2+L3), Summe aus beiden Tarifen
    Blindenergie Bezug und Abgabe:
    * L1, L2, L3, Gesamt(L1+L2+L3) für je 2 Tarife
    * Gesamt(L1+L2+L3), Summe aus beiden Tarifen
    Scheinenergie: 
    * L1, L2, L3, Gesamt(L1+L2+L3) für je 2 Tarife
    * Gesamt(L1+L2+L3), Summe aus beiden Tarifen
    Sekundärwert Wirkenergie Bezug und Abgabe:
    (ohne Berücksichtigung der Wandlerverhältnisse)
    * Gesamt(L1+L2+L3), Summe aus beiden Tarifen
  • Anzahl der Energietarife: 2

Funktionen:

  • Anzeige aller relevanten Messgrößen einer Energieverteilungsanlage inklusive der Energieverbräuche für Schein-, Wirk- und Blindenergie
  • Ermittlung und Speicherung des letzten Messperiodenmittelwertes für Wirk- und Blindleistung zur einfachen Generierung von Lastprofilen mittels Software
    Periodenlänge einstellbar von 1 bis 60 Minuten
    Zeitsynchronisation der internen Geräteuhr via Zeitserver (SNTP)
  • Über die integrierte Kommunikationsschnittstelle auslesbare Daten:
    Mittelwerte der Wirk- und Blindleistung, jeweils Bezug und Abgabe
    Minimum und Maximum der Wirk- und Blindleistung innerhalb der letzten Periode
    Länge der aktuellen Messperiode in Sekunden
    Zeit in Sekunden seit der letzten Synchronisation oder seit dem letzten Periodenabschluss
  • 1 x Multifunktionaler Digitalausgang zur Ausgabe von wirk- oder blindarbeitsproportionalen Energieimpulsen, zur Anzeige der Drehrichtung, als Betriebszustandsanzeige des Gerätes oder als Schaltausgang zur Fernsteuerung über die Modbus Schnittstelle
  • 1 x Multifunktionaler Digitaleingang zur Tarifumschaltung, als Impulszähler für Energiezähler mit S0-Schnittstelle oder zum Synchronisieren der Messperiode für die Generierung von Lastprofilen
  • Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs

Technische Daten:

  • Maße: 108 mm x 97 mm, Einbautiefe 71 mm
  • Baubreite: 6 TE
  • Schutzart frontseitig IP40 (Klemmen IP20)
  • Schutzklasse II
  • Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C (K55)
  • Ohne externe Hilfsenergieversorgung
    Ausfallsichere Energiedatenspeicherung durch Eigenversorgung aus der Messpannung
  • Messspannungsanschluss: 3 AC 400/230 V (UL-L/UL-N), 50/60 Hz (CATIII)
  • Stromanschluss:
    Direktmessung: bis 65A
  • Überspannungskategorie CAT III für alle Spannungs- und Stromeingänge
  • Plombierbare Klemmenabdeckung als Manipulationsschutz
  • Maximaler Leitungsquerschnitt:
    Stromanschluss mit Stromeingang direkt bis 65 A: 35 mm
    2
    Spannungsanschluss: 6 mm
    2
  • Genauigkeit:
    Nach IEC 62053-21/22/23, IEC 61557-12, EN 50470-3
    Klasse 0,5 gemäß IEC 61557-12 für U, I und Gesamtleistungsfaktor
    Klasse 1 gemäß IEC 61557-12 für P, Q, S, Gesamtwirk- und Gesamtscheinleistung, Klasse 2 für Gesamtblindleistung
    Klasse 1 gemäß IEC 61557-12 und IEC 62053-21 für Wirkenergie
    Klasse 2 gemäß IEC 62053-23 für Blindenergie
    Klasse B gemäß EN 50470-3 für Wirkenergie
  • Anzeige:
    45 mm x 27 mm großes Grafik-LC-Display
    Mit einstellbarem Kontrast, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Energiesparfunktion
    Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs
    Deutsch- oder englischsprachige Menüführung

Schnittstellen und Kommunikation:

Ausführungen mit integrierter RJ45 Ethernet-Schnittstelle (3 Verbindungen zeitgleich)

  • Protokolle: Modbus TCP, HTTP (Webserver), DHCP, SNTP
  • Integrierter Webserver zur Ansicht und Auswertung der Messwerte
  • LED-Anzeige für Datenverbindung und Datenübertragung
  • Profinetkommunikation über separates Modul Profinet Proxy SPP 2000 möglich

Parametriersoftware:

Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON powerconfig zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und Mobile.

Cybersecurity:

  • Passwortschutz
  • Hardware-Schreibschutz
  • Geräte-Zugriffskontrolle (IP-Filter)
  • Modbus TCP Port konfigurierbar
  • Signierte Firmwareupdates

PMD Klassifizierung gem. IEC 61557-12:

PMD-II 

Siemens, SENTRON PAC2200
7KM2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern