Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC4200, Netzqualität und Speicher, DC Kleinspannungsversorgung

 

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC4200, Netzqualität und Speicher, DC Kleinspannungsversorgung

 

Kurzzusammenfassung:

Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau mit hoher Messgenauigkeit zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, etc. sowie spezifischer Kenngrößen zur Netzqualität (THD und Einzelharmonische je Phase für Spannung und Strom). PMD-III gemäß IEC 61557-12. Multifunktionale Ein- und Ausgänge für erweiterten Funktionsumfang, Speicher und standardmäßiger Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Softwaresysteme.

Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Beschreibung der Messfunktion:

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) für Spannung und Strom
  • Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement) bei sinusförmiger oder verzerrter Kurvenform
  • Automatische Netzfrequenzerfassung
  • 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
  • Einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen
  • Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

Messwerte:

  • Spannung (UL-L/UL-N), Phasenströme (IL), Neutralleiterstrom (IN)
  • Frequenz, Leistungsfaktor, cos Phi
  • Wirk-, Blind- und Scheinleistung je Phase und gesamt
  • U/I Phasendiagramm grafisch und tabellarisch sowie Asymmetrie für Spannung und Strom
  • THD für Spannung (UL-L/UL-N) und Strom (IL)
  • 2. bis 64. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Spannung
  • 2. bis 31. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Strom
  • Momentan-, Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte
  • Mittelwertbildung aller Messwerte direkt im Gerät in zwei voneinander unabhängigen und frei konfigurierbaren Aggregationsstufen
  • Energieverbrauch für Wirk-, Blind- und Scheinenergie pro Tag und Tarif für 366 Tage für Bezug und Abgabe
  • Anzahl der Energietarife: 2
  • Wirk-, Blind- und Scheinenergie eines Prozesses, beispielsweise aus der Produktion; Start und Stopp über programmierbaren Digitaleingang
  • Anzeige des Wirk-, Blind- und Scheinenergieverbrauchs gesamt, pro Tag oder über einstellbaren Zeitraum
  • 2 konfigurierbare Universalzähler, Zählung von Grenzwertverletzungen, DI/DO Zustandsänderungen, Impulse von Energiezählern für Strom, Wasser, Gas, etc.
  • Erweiterbar auf bis zu 10 Zähler bei Verwendung optional erhältlicher 4DI/2DO Erweiterungsmodule
  • Betriebsstundenzähler zur Überwachung der Verbraucherlaufzeit oder eines Prozesses, beispielsweise aus der Produktion; Start und Stopp synchron zum vorgenannten Prozessenergiezähler

Funktionen:

  • Anzeige von über 200 Messwerten, unter anderem für Schein-, Wirk- und Blindenergie
  • Numerische und grafische Anzeige von Messwerten
  • 4 benutzerdefinierbare Messwertanzeigen
  • Integrierter Ereignisspeicher zur Aufzeichnung von bis zu 4096 Betriebs-, Bedien- und Systemereignissen
    Ereignisanzeige in Listenform mit Zeitstempel und ereignisspezifischen Informationen
    Meldung der Ereignisse auf dem Display als Pop-up Fenster oder in der Ereignisliste
    Ausgabe auch via Kommunikationsschnittstellen
    Mit Quittierungsfunktion, wählbaren Warnstufen und einstellbarer Anzeigereihenfolge
  • Klassifizierung der Meldungen als Information, Warnung oder Alarm
  • Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs
  • Je 2 integrierte, multifunktionale Digital-Ein- und Ausgänge (2DI/2DO)
  • Grenzwertüberwachung von bis zu 12 Grenzwerten
    Überwachung beliebiger Messgrößen auf Über- oder Unterschreitung eines programmierbaren Schwellwertes
    Mit wählbarer Zeitverzögerung, Hysterese und umfangreicher, grafisch programmierbarer Logikverknüpfung
    Ausgabe von Grenzwertverletzungen am Digitalausgang, über die verfügbaren Schnittstellen oder am Display
    Zählung von Grenzwertverletzungen mittels Universalzähler und Aufzeichnung im integrierten Ereignisspeicher mit Zusatzinformationen zu jedem Ereignis
  • Aufzeichnung des Lastgangs für Schein-, Wirk- und Blindleistungsmittelwerte mit Minimal/Maximal-Effektivwerten
    einstellbare Periodendauer sowie wählbare Speichermethode (Fixed Block, Rolling Block)
    Lastgangdaten mit Zeitstempel und Tarifinformation (Hoch- und Niedertarif)
    Zusatzinformationen, wie z.B. Zeitsynchronität, Versorgungsspannungsausfall und Datengültigkeit
  • 2 optionale Steckplätze zur nachträglichen Funktionserweiterung mittels Steckmodulen

Technische Daten:

  • Maße: 96 mm x 96 mm, Einbautiefe 77 mm (oder 99 mm mit Modulen)
  • Schutzart IP65 (frontseitig, im eingebauten Zustand)
  • Schutzklasse II
  • Versorgungsspannung mit DC-Kleinspannungsnetzteil:
    22 bis 65 V DC ±10% 
  • Messspannungen bei Direktmessung (Netznennspannungen)
    57,7/100 bis 400/690 V (IEC), 50/60 Hz (CATIII)
    57,7/100 bis 347/600 V (UL), 50/60 Hz (CATIII)
    Spannungsmessung > 690V über externe Wandler möglich
  • Messspannungen bei Messung über Spannungswandler
    Höhere Spannungen über Spannungswandler 3AC 100/57,7V (UL-L/UL-N)
  • Stromanschluss: über externe Stromwandler x/1 A oder x/5 A
  • Genauigkeit:
    Nach IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
    Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Wirkenergie
    Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Strom und Spannung
    Klasse 0,2S gemäß IEC 62053-22 für Wirkenergie
  • Anzeige:
    72 mm x 54 mm großes Grafik-LC-Display für optimale Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
    Display mit einstellbarem Kontrast, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Energiesparfunktion
    Mehrsprachige Menüs (Auswahl aus 10 Sprachen)
  • Integrierte Batterie zur Pufferung der internen Uhr

Schnittstellen und Kommunikation:

Integrierte Ethernet-Schnittstelle

  • Protokolle: Modbus TCP, HTTP (Webserver), DHCP, SNTP
  • Integrierter Webserver zur Ansicht und Auswertung der Messwerte

Möglichkeit zur Erweiterung um weitere Kommunikationsschnittstellen durch:

  • Erweiterungsmodul Ethernet mit integrierter Switch-Funktionalität (Protokoll: PROFINET/MODBUS TCP)
  • Erweiterungsmodul PROFIBUS
  • Erweiterungsmodul RS485 (Protokoll: Modbus RTU)
    Mit Gateway-Funktion: Geräte, die nur serielle Kommunikation unterstützen (RS 485) werden über Ethernet angesprochen

Zusatzfunktionen:

  • 2 Steckplätze für optionale Erweiterungsmodule
  • Optionale Erweiterungsmodule:
    Erweiterungsmodul I(N), I(Diff), analog zur Differenzstrommessung
    * Erfassung des N-Leiterstroms
    * Erfassung des Differenz- und PE-Leiterstroms über externen Summenstromwandler
    * Erfassen physikalischer Größen (z.B. Temperatur, Druck, Feuchtigkeit) mit externem 0/4 mA bis 20 mA Messumformer
    Erweiterungsmodul 4DI/2DO zur Erweiterung der Digitalen Ein- und Ausgänge
    * Insgesamt bis auf 10DI und 6DO erweiterbar bei Verwendung von zwei 4DI/2DO Erweiterungsmodulen
    * Bis zu 5 benutzerdefinierbare Anzeigen in Verbindung mit dem 4DI/2DO Modul möglich
  • Firmware nachträglich updatebar

Parametriersoftware:

Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON powerconfig zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und Mobile.

Cybersecurity:

  • Passwortschutz
  • Hardware-Schreibschutz
  • Geräte-Zugriffskontrolle (IP Filter)
  • Modbus TCP Port konfigurierbar
  • Signierte Firmwareupdates

PMD Klassifizierung gem. IEC61557-12:

PMD-III

Siemens, SENTRON PAC4200
7KM4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern