Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Frontdrehantrieb für MCCB mit ETU/TMTU 800/1000 A, ETU 1250 A, NOT-HALT, Türverriegelung

Frontdrehantrieb für MCCB mit ETU oder TMTU 800 A, 1000 A, ETU 1250 A

  • bestehend aus Drehantrieb und Handhabe
  • Ausführung: NOT-HALT, mit Türverriegelung
  • Schutzart: IP 30, mit Blendrahmen
  • Farbe: gelb-rot
Siemens
3VA96

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern