Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Fernbetätigter Netzumschalter RTSE, 4P, 125 A, 415 V

Fernbetätigter Netzumschalter RTSE gemäß IEC 60947-6-1 und IEC 60947-3

Einbaufertige Kombination aus Lasttrennschalter, Motorantrieb, zusätzlicher Handgriff für Handbetätigung, Antrieb am rechten Ende

Polzahl: 4

Betriebsstrom, Bemessungswert: 125 A

Betriebsströme gemäß IEC 60947-6-1 bei 415 V:

  • bei AC-31 A: 100 A
  • bei AC-31 B: 125 A
  • bei AC-32 A: 100 A
  • bei AC-32 B: 125 A
  • bei AC-33 B: 125 A

Betriebsströme gemäß IEC 60947-3 bei 415 V / 690 V:

  • bei AC-21 A: 125 A / 125 A
  • bei AC-21 B: 125 A / 125 A
  • bei AC-22 A: 125 A / 100 A
  • bei AC-22 B: 125 A / 125 A
  • bei AC-23 A: 125 A / 80 A
  • bei AC-23 B: 125 A / 80 A

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), befristet auf 0,3 s, bei 415 V, gemäß IEC 60947-3: 7 kA

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), bei AC 415 V, gemäß IEC 60947-3 5,88 kA

Betriebsspannung, bei AC, Bemessungswert: 415 V

Stoßspannungsfestigkeit des Hauptstromkreises (Uimp): 6 kV

Stoßspannungsfestigkeit des Steuerstromkreises (Uimp): 4 kV

Überspannungskategorie: III

Umschalteigenschaften:

  • Umschaltzeit bei Funktionsfolge I-O oder II-O: 45 ms
  • Ausschaltzeit bei Funktionsfolge I-O-II oder II-O-I, gemäß IEC 60947-6-1: 150 ms
  • Umschaltzeit bei Funktionsfolge I-O-II oder II-O-I, gemäß IEC 60947-6-1: 180 ms

zum Einsatz in TT-, TN- und IT-Systemen

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 7000

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei AC-23 A, bei 415 V: 1000

zulässige Umgebungstemperatur:  -20 °C bis 70 °C

Art des Anschlusses: Rahmenklemme

Befestigungsart: Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm

 

Siemens
3KC3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern