Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, 6 kA, 10 A, 3P+N, B

Leitungsschutzschalter

  • Ausführung der Pole: 3P+N
  • Schaltvermögen Strom, gemäß EN 60898, Bemessungswert (Icn): 6 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 10 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): AC 400 V
  • Auslösecharakteristikklasse: B
  • Baubreite: 4 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SY6

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern