Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, 10 kA, 3 A, 2P, C

Leitungsschutzschalter

  • Ausführung der Pole: 2P
  • Schaltvermögen Strom, gemäß EN 60898, Bemessungswert (Icn): 10 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 3 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): AC 400 V
  • Auslösecharakteristikklasse: C
  • Baubreite: 2 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SY4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern