Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

NH-Unterteil, Festeinbau, 1P, 250 A, Flachanschluss

NH-Unterteil für Festeinbau, aus Keramik für Schraubbefestigung,

nach IEC 60269-1, -2, EN 60269-1; DIN VDE 0636-2

  • Polzahl: 1
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 250 A
  • Anschlussart: Flachanschluss
  • Baugröße: NH1
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert: 690 V
  • Versorgungsspannung, bei DC, Bemessungswert: 440 V
  • Bemessungskurzschlussfestigkeit AC: 120 kA
  • Bemessungskurzschlussfestigkeit DC: 25 kA

 

Siemens
3NH3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern