Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vorbemerkungen Stromrichter-Transformatoren in Gießharzausführung Öko (Stufe 2)

Die Verlustwerte gemäß EN 50588-1:2014-07 (EU-Direktive für Ökodesign) Stufe 2 sind für Anlagen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bei Lieferung ab dem 1.7.2021 einzuhalten.

Gießharzisolierte Stromrichter-Trockentransformatoren weisen folgende Charakteristiken auf:

Nach IEC 60076-11, VDE 0532 und DIN EN60076-11 schwerentflammbar und selbstverlöschend. Im Brandfall dürfen keine toxischen oder explosiven Gase austreten. Ein Brandgutachten mit Rauchgasanalyse ist vorzulegen.

Hohe Wechsel- und Stoßspannungsfestigkeit.

Die Transformatoren sind stoßkurzschlussfest auszuführen.

Es ist durch Messung nachzuweisen, dass die Wicklungen bis 2 x Un frei von innerer Teilentladung sind.

Der Grundstörpegel darf dabei 5 pC nicht überschreiten.

Wicklungsaufbau:

OS: Unter Vakuum vergossene Aluminiumbandwicklung in der Isolierstoffklasse F mit einer zulässigen mittleren Übertemperatur von 100 K.

US: Prepreg-isolierte Aluminiumbandwicklung (zur Verringerung der axialen Kurzschlusskräfte) in der Isolierstoffklasse F mit einer zulässigen mittleren Übertemperatur von 100 K.

Die Toleranzen für P0 und Pk betragen 0%.

Die Toleranz für die Kurzschlussspannung UZ darf nach VDE/IEC 10% nicht überschreiten.

Technische Daten:

  • Brandklasse F1
  • Umgebungsklasse E2
  • Klimaklasse C2
  • Innenraumaufstellung
  • Aufstellungshöhe bis 1000 m
  • Isolierstoffklasse OS/US F/F
  • Isolationspegel OS 10kV AC 28kV, LI 75kV
  • Isolationspegel OS 20kV AC 50kV, LI 95kV oder AC 50kV, LI 125kV
  • Isolationspegel OS 30kV AC 70kV, LI 145kV
  • maximale Umgebungstemperatur 40 °C
  • Bemessungsfrequenz 50 Hz bzw. 60 Hz
  • Betriebsart DB
  • Kühlungsart AN
  • Schutzart IP 00
  • optionale Leistungserhöhung bis zu 40% durch Anbau von Lüftern (ab 500kVA)
  • Einschließlich:
    je Schenkel (U, V, W) 2 Temperaturfühler für Warnung und Abschaltung,
    1 Temperaturfühler im Kern,
    2 Auslösegeräte AC/DC (24 - 240 V, 50-60 Hz) als Beipack,
    1 Erdungsanschluss M12 am unteren Presseisen.
  • optional mit umsetzbaren Rollen für Längs- und Querfahrt

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern