Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter, 6 A, 1P, C

Leitungsschutzschalter

  • Ausführung der Pole: 1P
  • Schaltvermögen Strom, gemäß IEC 60947-2, Bemessungswert (Icu): AC 50 kA
  • Schaltvermögen Strom, bei DC, gemäß IEC 60947-2, Bemessungswert (Icu): DC 15 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 6 A
  • Bemessungsspannung Un: AC 230/400 V
  • Auslösecharakteristikklasse: C
  • Baubreite: 1 TE

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SY8

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern