Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mechanischer Zeitzähler AC 115 V, 50 Hz, ohne Rückstellung

Mechanischer Zeitzähler, ohne Rückstellung, nach DIN VDE 0435, DIN VDE 0435-110, DIN EN 60255-6

  • Zählwerk 00000,0 h
  • Bemessungsbetätigungsspannung AC 115 V, 50 Hz
  • Bemessungsbetriebsleistung 0,07 VA bis 0,09 VA
  • Baubreite 2 TE
Siemens
7KT5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern