Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leistungsschalterfeld Längskupplung LS (LK), Einfachsammelschiene

Die Leistungsschalterfelder der Längskupplungen sind wie folgt auszuführen:

In Einzelfeldbauweise, bestückt mit:

1 Satz Sammelschienen in einpoliger Kapselung, Cu

Bemessungs-Dauerstrom der Längskupplung:

X 1250 A

O 2000 A

O 2500 A

Spannungswandler an der Sammelschiene:

X ohne Spannungswandler

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig, mit Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand

Leistung / Klasse:

IEC

O 10 VA / 0,5

O 10 VA / 1

O 20 VA / 0,5

O 20 VA / 1

O 50 VA / 1

ANSI

O WXY / 0,3

HH-Sicherung Spannungswandler:

X ohne (nur IEC)

O mit (nur ANSI)

O Dreistellungs-Trennschalter am Spannungswandler
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET,
eingebaut im gasgefüllten Anlagengehäuse,
Betätigung über Schleich-Antrieb, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Hilfsschalter
Funktion TRENNEN: 2S+2Ö
Funktion ERDEN: 2S+2Ö
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Abschließvorrichtung,
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Stromwandler an der Sammelschiene:

X ohne Stromwandler an der Sammelschiene

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 1 Kern

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

IEC

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

ANSI

O 1200A MR/5A; Kl. C200

O 2000A MR/5A; Kl. C200

O 3000A MR/5A; Kl. C200

O 1200A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

Werte Stromwandler 2. Kern:

IEC

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

ANSI

O 1200A MR/5A; Kl. C200

O 2000A MR/5A; Kl. C200

O 3000A MR/5A; Kl. C200

O 1200A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

Erdungsschalter im Sammelschienenraum:

X ohne Erdungsschalter

O mit Erdungsschalter, mit Handantrieb

O mit Erdungsschalter, mit Motorantrieb

Kapazitives Spannungsprüfsystem an der Sammelschiene (Abgriff durch kapazitive Beläge in den Durchführungen der Sammelschiene):

X ohne

O ________ gemäß Beschreibung

1 Vakuum-Leistungsschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit wartungsfreiem Antrieb als Federspeicherantrieb,
mit Motorantrieb, KU-fähig nach VDE / IEC (=O-t-CO-t'-CO),
mit mechanischen Drucktastern für EIN und AUS,
AUS-Betätigung abschließbar,
mit Hilfsschalter, freie Kontakte: 4S+4Ö,
mit mechanischer Anzeige und Meldung für "Einschaltfeder gespannt" und "Schalterfall",
mit Zählwerk für Schaltspielzahl,
mit Arbeitsstromauslöser
Anzahl Schaltspiele: 10000
Schaltung Kondensatorbatterie:
X einfach
O parallel

1 Dreistellungs-Trennschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET bzw. ERDEN VORBEREITET,
eingebaut im gasgefüllten Anlagengehäuse zur Erdung des Kabelabzweiges (über Leistungsschalter),
Betätigung über Schleich-Antrieb, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Hilfsschalter
Funktion TRENNEN: 2S+2Ö
Funktion ERDEN VORBEREITET: 2S+2Ö
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
elektromechanische Verriegelung:
X ohne
O am Trennschalter (-Y1)
O am Erdungsschalter (-Y5)
O am Trenn- und Erdungsschalter
mit Abschließvorrichtung,
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Mit kapazitivem Spannungsprüfsystem ________ am Abzweig gemäß Beschreibung.

1 Blindschaltbild (vorzugsweise gedruckt)

1 Niederspannungsschrank

zur Aufnahme der Sekundärgeräte, mit Klemmenleisten, komplett verdrahtet, mit Abzweig-Bezeichnungsschild.

Höhe:

X 850 mm

O 1200 mm

inklusive der notwendigen Sekundärgeräte für Steuerung, Schutz und Überwachung.

Schutzgerät gemäß Vorbeschreibung:
O Universalschutzgerät 7SX82
O Universalschutzgerät 7SX85
O Universalschutzgerät Compact 7X800
O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ82
O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ85
O Motorschutz 7SK82
O Motorschutz 7SK85
O Generatorschutz 7UM85
O Differentialschutz für
  Zweiwicklungstransformatoren 7UT82
O Transformatordifferentialschutz 7UT8
O Leitungsdifferentialschutz 7SD82
O Distanzschutz 7SA82
O Spannungs- und Frequenzschutz 7RW80
O Leitungsdifferentialschutz 7SD80
X Überstromzeitschutz 7SJ80
O Motorschutz 7SK80
O Überstromzeitschutz 7SR11
O Überstromzeitschutz 7SR12
O Überstromzeit- und Erdfehlerschutz 7SR100
O Motor- und Generatorschutz 7SR105
O Wandlerstromversorgter Überstromzeitschutz 7SR45

Siemens
LS (LK) SBB

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern