Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI/LS-Schalter, Typ A, 1P+N, unverzögert, B, 10 mA, 13 A, 10 kA, 230 V, 2 TE

FI/LS-Schalter,

  • Ausführung der Pole: 1P+N
  • Ausführungsart: unverzögert
  • Fehlerstromtyp: A
  • Bemessungsfehlerstrom: 10 mA
  • Bemessungsspannung Un: 230 V AC
  • Bemessungsstrom In: 13 A
  • Charakteristik: B
  • Bemessungsschaltvermögen Icn gemäß EN 60898-1, AC-Wert: 10 kA
  • Baubreite: 2 TE
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SU1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern