Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einfachabgang MCCB, 3-/4-polig, ___ A, Festeinbau mit Fronttür

Einfachabgang MCCB

Einbaufach mit Geräteträger und Unterteilungen,

bestückt mit Kompaktleistungsschalter

O 3-polig

O 4-polig

Bemessungsstrom bei 400 V:

O 100 A (Breite x Höhe: 600 mm x 150 mm)

O 160 A (Breite x Höhe: 600 mm x 150 mm)

O 250 A (Breite x Höhe: 600 mm x 200 mm)

O 400 A (Breite x Höhe: 600 mm x 250 mm)

O 630 A (Breite x Höhe: 600 mm x 300 mm)

Leistungsschaltereinbautechnik (erforderliches Zubehör ist separat als Gerätezubehör zu berücksichtigen):

O mit Frontdrehantrieb, fest eingebaut

O mit Türkupplungs-Drehantrieb, fest eingebaut

O mit Motorantrieb, fest eingebaut

O mit Stecksockel, fest eingebaut, für steckbaren Leistungsschalter

O mit Einschubrahmen, fest eingebaut, für Leistungsschalter für Einschubtechnik,

inklusive Sammelschienenanschluss und Fronttür.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern