Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Softwaretool für die zentrale Überwachung der Netzqualität PQ Advisor Compact

Softwaretool für die zentrale Überwachung der Netzqualität in allen Bereichen der Stromversorgung für Industrie und Infrastruktur. 

Es ist der einfachste Weg zur Überwachung der Netzqualität in Verbindung von Netzqualitätsschreibern mit der Software, um wertvolle Informationen darüber, wie und wann die Netzqualität beeinträchtigt wurde und wo die Störung aufgetreten ist – extern oder intern.

Die Software ermöglicht ohne technischen Hintergrund die Power Quality Analyse Ihres elektrischen Netzes und sucht automatisch und ohne Konfiguration nach SICAM Netzqualitätsschreibern (SICAM P855/Q100/Q200) in dem lokalen Netzwerk innerhalb von Minuten.

Applikationen

  • REgenerative Energien: Solar- und Windparks
  • Ladestationen für e-Cars
  • Wohngebieten
  • Kleine Industrieanlagen, z.B. für IED Fertigung
  • Große Energieverbraucher, z.B. Schweißanlagen, Hochöfen
  • Kleinere Energieversorger, z.B. Stadtwerke
  • Krankenhäuser

Eigenschaften

  • Bedienoberfläche ermöglicht durch eine Ampelübersicht einen sofortigen Überblick über das gesamte Energienetz
  • Intuitive Visualisierung und Analyse des Stromnetzes ohne technischen Hintergrund zu Power Quality
  • Intuitive Benutzerfläche sofort bedienbar ohne Programmkenntnisse
  • Keine Konfiguration notwendig
  • Automatisch Suche und ohne Konfiguration nach den angeschlossenen SICAM Netzqualitätsschreibern im lokalen Netzwerk und Überwachung aller relevanten Betriebswerte.
  • Die Dateien mit den gemittelten Betriebsmesswerten werden von den angeschlossenen Geräten automatisch heruntergeladen und lokal gespeichert.

Produktdetails

  • Verwendbare Netzqualitätsschreibern - Dateitypen zum Download, Grid Codes in PQDIF und standardisiere Grid Code Bewertung gemäß EN 50160
  • Betriebssystem: Windows 10 Professional, Windows Server 2019 Standard mit Desktop Experience, 64-bit
  • Browser: Google Chrome, Fire Fox
  • Speicherkapazität:
    Speicherplatz, mindestens / empfohlen: 8 GB / 16 GB
    SSD Festplatte, mindestens / empfohlen: 50 GB / 100 GB
  • Sprachversion: deutsch, enlisch

Varianten:

X Basismodul (Software mit Lizenzschlüssel) zum Download

O Basismodul (Software mit Lizenzschlüssel) auf DVD/USB Stick

O Starter Paket
(Software mit Lizenzschlüssel und zwei SICAM Q100 Netzqualitätsschreiber)

Siemens
7KG9050

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern