Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Vorgaben 7,2 kV, GOST

Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:

Bemessungsspannung Ur:   7,2 kV

Betriebsspannung UB:     X 6 kV

                         O 6,3 kV

                         O 6,6 kV

Bemessungs-Frequenz fr:  X 50 Hz

                         O 60 Hz

Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene:

                         X 1250 A

                         O 1600 A

                         O 2000 A

                         O 2500 A

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:

                         32 kV

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:

                         60 kV

Bemessung-Kurzzeitstrom Ik:

                         20/1 kA/s

                         O 20/3 kA/s

                         X 25/1 kA/s

                         O 25/3 kA/s

Umgebungstemperatur (24-Std. Mittelwert):

                         O 25 °C

                         O 30 °C

                         X 35 °C

                         O 40 °C

                         O 45 °C

                         O 50 °C

                         O 55 °C

Aufstellung der Anlage:  X Wandaufstellung

                         O Freiaufstellung

Druckentlastungskanal:   X rückwärtig

                         O rückwärtig und horizontal

Störlichtbogenklassifikation:

Bei Wandaufstellung:     IAC A FL bis 25 kA 1s

Bei Freiaufstellung:     IAC A FLR bis 25 kA 1s

Sekundärgeräte kommunikationsfähig:

                         O ja

                         X nein

Hilfs- und Steuerspannungen wählbar: 24/48/60/110/220 V DC, 110/230 V AC

Farbe:                   RAL 7035 (lichtgrau)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern