Stationszubehör Mittelspannung
X HH-Sicherungseinsätze
- Satz HH-Sicherungseinsätze gemäß der gewählten Betriebsspannung
- Für alle Felder mit Lastschalter-Sicherungskombination und HH-Sicherungsbehälter ist je 1 Satz HH-Sicherungseinsätze vorzusehen
- Der Bemessungsstrom der HH-Sicherung ist auf die Transformator-Bemessungsleistung abzustimmen
- Transformator-Bemessungsleistung: _____ kVA
X steckbares Spannungsprüfsystem
- 6 Stück
- Phasenweises Feststellen der Spannungsfreiheit durch Einstecken in die entsprechenden Buchsenpaare
- Messsystem und Spannungsanzeigegerät prüfbar
X Doppelbartschlüssel
- Ersatzschlüssel zum Öffnen / Verschließen der Niederspannungsschranktüren
X Schalthebel
- Zur Betätigung des Dreistellungs-Lasttrennschalters bzw. Leistungsschalters ohne KU-Fähigkeit und des Erdungsschalters
X Schalthebel FNN
- Hebelsatz gemäß FNN-Empfehlung zur Betätigung des Dreistellungs-Lasttrennschalters bzw. Leistungsschalters ohne KU-Fähigkeit und des Erdungsschalters mit zwei unterschiedlichen Schalthebeln
X Handkurbel
- Zum Spannen der Einschaltfeder des Vakuum-Leistungsschalters
X Wandtafel
- Zum Aufbewahren von Schaltanlagenzubehör und HH-Sicherungseinsätzen
X Kombi-Prüfgerät
- Für die kapazitiven Schnittstellen der Schaltanlage, Phasenvergleich und Spannungsanzeiger
X Riffelgummimatte grau, Prüfspannung 45 kV
- Geeignet zum Auslegen des Fußbodens innerhalb des Mittelspannungsraumes (vor der Mittelspannungs-Schaltanlage), Stärke ca. 4,5 mm entsprechend den VDE-Vorschriften
- Komplett zugeschnitten, verlegt mit allem erforderlichen Zubehör
- Liefern und montieren
X Schutzhelm mit Gesichtsschutz
- Mit allem erforderlichen Zubehör
X Isolierende Handschuhe
- Bis 1000 V, nach DIN VDE 311 bzw. DIN EN 60903, Klasse 0, Teil 0682
X Erdungsstange bis 12 kV, 24 kV oder 36 kV
- Je nach Bemessungsspannung der Schaltanlage, komplett mit Aufhängevorrichtung liefern und montieren
X Erdungsseil als Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
- Nach DIN VDE 0683, dreipolig, einschließlich Halterung
- Kurzschlussseile: 95 mm²
- Erdungsseil: 70 mm²
- Einschließlich Aufhängevorrichtung liefern und betriebsfertig montieren
X LED-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
- LED-Handscheinwerfer mit Akkumulatoren, Ladegerät und Netzanschlusskabel für den Einsatz als Notleuchte, mit Netzspannungsanzeige, Gehäuse aus Kunststoff (IP54)
- Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED
- Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W), Nebenlicht mit 6 x LEDs (1,5 W) und breitstrahlender Lichtverteilung, bis zu 14 h Licht (Nebenlicht) und 5,5 h (Hauptlicht Eco) mit 4 Ah Batterie
- Mit Wandhalter betriebsfertig liefern und montieren
X Kohlendioxid-Handfeuerlöscher, Brandklasse B
- Einschließlich Halterung und Schneerohr
- Füllmenge: 5 kg
X Sicherheitsschilder und Aushänge
- Kompletter Satz an Sicherheitsschildern und Aushängen bestehend aus:
- Sicherheitsschilder: „Nicht schalten, es wird gearbeitet“, „Gefährliche elektrische Spannung“, „Hochspannung Lebensgefahr“
- Aushänge: Aushang DIN VDE 0105, Aushang „Erste Hilfe“, Aushang „Bekämpfung Brände“, Aushang „Unfallverhütung“, Aushang „Sicherheitsregeln“