Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Arbeitsstromauslöser, Un 110 V bis 415 V AC

Arbeitsstromauslöser mit integriertem Hilfsschalter, für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY (nicht für 5SY60), 5SP, FI/LS-Schalter 5SU1, FI-Schutzeinrichtung 5SV

Bemessungsspannung Un: 110 V bis 415 V AC

Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast: 10000 Betätigungen

Baubreite: 1 TE

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C

 

Siemens
5ST3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern