Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mehrkanal-Strommesssystem PAC1200, Datenmanager

Mehrkanal-Strommesssystem

Datenmanager als vollintegriertes intelligentes Messgerät mit

  • 3-Phasen Wirk- und Blindleistungsmessung
  • 3-Phasen Wirk- und Blindenergiemessung
  • Messung von Bezug und Abgabe Zähler
  • Direktanschluss bis 63 A
  • Optionaler Einsatz mit externen Messwandlern
  • Hutschienenmontage des Datenmanagers (4 TE)
  • Bedienung / Konfiguration über Weboberfläche
  • Unterstützung von bis zu 96 Sensoren zur Einzelphasen-Messung mit 2- und 3-phasiger Gruppiermöglichkeit
  • Zusätzliche Anbindung und Visualisierung von bis zu 4x POC1000 mit je 24x unterlagerten kommunikativen Schaltgeräten
  • Messbare Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 0,1%)
  • Eingangsspannung 110 / 230 V AC 50 / 60 Hz 
  • Genauigkeitsklasse für Strom und Spannung 0,5%, Gesamtwirk-, Gesamtblindleistung und Leistungsfaktor 1%
  • Gesamtwirkenergie Klasse 1
  • Gesamtblindenergie Klasse 2

Kommunikation:

  • Datenmanager zu Webbrowser: Ethernet über 2x RJ45 Schnittstellen, Protokoll ModbusTCP

Messgenauigkeit:

  • Genauigkeit der Strommessung durch die Strom-Sensoren +/- 1%

(nur Grundschwingung)

Anwendung:

  • zur Lokalisierung hoher Verbrauchswerte und Kostenstellenzuordnung
  • geeignet zur Langzeit-Datenerfassung (8 GByte interner Speicher)
  • Energiemonitoring auf dem responsiven Webserver (PC / IOS / Android)
  • Messgrößen Strom, Spannung und Energie sind im Webserver gespeichert und sind über den Browser grafisch oder als Wert darstellbar. Die Werte lassen sich zu Stunden-Tages- Wochen- Monats und Jahresverbräuchen verrechnen
  • Anschluss von bis zu 8 Sensorbars für 3, 6, 9, oder 12 Sensoren
  • Sensoren optional mit 40 oder 63 A
  • Abstand der Sensoren 18 mm
  • Messung jedes einzelnen Abzweiges
  • Unterstützung bis max. 96 Sensoren an einem Datenmanager

inklusive betriebsfertigem Einbau in den Verteiler

Siemens
7KT1261

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern