Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Reiter-Lasttrennschalter NEOZED SR60, 3P, 63 A

Reiter-Lasttrennschalter NEOZED SR60, für 5/10 mm Sammelschienen, aus glasfaserverstärktem thermoplastischem Polyester,

nach IEC 60269-3, HD 60269-3 (VDE 0636-3), IEC 60947-3, EN 60947-3(VDE 0660-107

  • Polzahl: 3
  • Bemessungsstrom In: 63 A
  • Baugröße: D02
  • Bemessungsspannung AC: 400 V
  • Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
  • Baubreite: 1,5 TE
Siemens
5SG7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern