Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Anforderungen für die Anbindung einer Photovoltaikanlage

Eine Photovoltaik-Anlage (PV) ist über einen Wechselrichter am Versorgungsnetz (AC-Seite) angeschlossen. Die lokale Steuerung des Wechselrichters erlaubt, dass die Photovoltaik-Anlage durch geeignete Sollwerte, die durch das angeschlossene Automatisierungssystem (z.B. SICAM A8000 von Siemens) vorgegeben werden, gesteuert wird.

Schnittstellen und Signale:

  • Ethernet RJ45 Schnittstelle
  • Kommunikation und Sollwertvorgabe erfolgt über Modbus TCP/IP
  • weitere Protokolle nach Rücksprache möglich
  • Verfügbare Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Die erforderlichen Signale sind mit jeweils mit Querverweis auf die Adressierung (siehe Mindestanforderungen Signale, unten) beim Hersteller anzugeben.
  • Die Signallisten sowie die Adressierung sind Firmware-versionsunabhängig sowie auf- und abwärts kompatibel.
  • Adressierung, Signale: Sunspec
  • Der Wechselrichter verfügt über ein webbasiertes HMI (http/https).

Eigenschaften:

Die Reaktionszeit des Systems auf der AC-Seite beträgt maximal 1,5 Sekunden. Die Reaktionszeit wird als die Zeitdifferenz zwischen der Eingabe von Sollwerten auf der Schnittstellenseite und der Ausgabe auf der AC-Seite definiert.

Mindestanforderungen Signale/Funktionen Kommunikation mit Automatisierungssystem

Um eine Steuerung und damit eine Einbindung des Systems in das Gesamtsystem zu ermöglichen, müssen folgende Signale, Informationen und Befehle zwischen dem Wechselrichter und dem Automatisierungssystem ausgetauscht werden können und entsprechende Funktionen (z.B. Sollwerte für Wirkleistung) zur Verfügung stehen.

Bezeichnung/Inhalt: Information, [Read/Write, Einheit, Typ, Skalierung]

  • Zustand, Ist: On/Off [Read,-,DPI, -]
  • Zustand, Soll: On/Off [Write,-,CO, -]
  • Status, Ist: Bereit/Fehler [Read,-,DPI, -]
  • Steuerung: Lokal/Remote[Read,-,DPI, -]
  • Wirkleistung, Soll: PSet[Write,kW, AI, 1]
  • Wirkleistung, Ist: PActual[Read,kW, AO, 1]
  • Blindleistung, Soll: QSet [Write,kVar, AI, 1]
  • Blindleistung, Ist: QActual[Read,kVar, AO, 1]
  • Spannung, Ist: VActual[Read,V, AO, 0.1]
  • Frequenz, Ist: fActual[Read,Hz, AO, 0.1]
  • Start/Stop: Start/Stop [Write,_,CO,-]

Legende Typbezeichnungen:

  • DPI: Doppel-Punkt-Anzeige
  • SPI: Ein-Punkt-Anzeige
  • CO: Befehl
  • AI: Analog-Eingang-Information, Fließkomma
  • AO: Analog-Ausgang-Information, Fließkomma

Folgende Informationen zum Photovoltaik-System sind bereitzustellen:

  • Hersteller des Wechselrichters und Typbezeichnung
  • Firmwareversion der Kommunikationsschnittstelle
  • Klärung erforderlicher Schrittketten zur Ansteuerung im Sinne der Mindestsignalliste/-anforderungen siehe oben (z.B. zur Wirkleistungsregelung)
  • Nennleistung des Wechselrichters in kW (Systemgrenzen, minimale/maximale Leistung)
  • Installierte Gleichstromleistung (PV-Module) in kWp

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern