Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Differenzstrom-Überwachungsgerät, digital, Typ A/AC

Differenzstrom-Überwachungsgerät, digital, Typ A, für Wechselstromnetze

nach DIN EN 62020, IEC 62020

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC

Frequenz: 50 Hz / 60 Hz

Ansprechwert Differenzstrom Idn2 (Alarm) einstellbar: 30 mA bis 0,03 kA

Ansprechwert Differenzstrom Idn1 (Voralarm) einstellbar: 50% bis 100% von Idn2

Ansprechverzögerungszeit einstellbar t2 (Alarm): 0,02 s bis 10 s

Ansprechverzögerungszeit einstellbar t1 (Voralarm): 0,02 s bis 10 s

Relaiskontakte: 1 x Voralarm, 1 x Alarm

Breite: 3 TE (54 mm)

Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb): -10 °C bis 55 °C

Anschließbare Summenstromwandler: 5SV8700-0KK, 5SV8701-0KK, 5SV8702-0KK, 5SV8703-0KK, 5SV8704-0KK, 5SV8705-0KK, 5SV8706-0KK

 

Siemens
5SV80

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern