Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vorwort für Lasttrennschalter in MCCB-Bauform 63 A - 630A

Allgemeines

Die Schalter entsprechen der IEC 60947-3 und sind bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C ohne Leistungsminderung / Derating einsetzbar.

Die Schalter haben Eigenschaften als Netz-Trenneinrichtung (Hauptschalter) nach DIN EN 60204 und sind außerdem zum Stillsetzen und Ausschalten im Notfall (NOT-AUS Schalter) verwendbar.

Die Gebrauchslage und die Einspeisung der Schalter ist beliebig.

Die Schalter sind in Festeinbau, sowie ab Baugröße 160 A für Steckausführung und ab Baugröße 250 A für Einschub-Ausführung lieferbar und können ohne spezielles Werkzeug jederzeit kundenseitig auf die jeweilige Einbauart umgerüstet werden. Bei Einschubtechnik ermöglicht eine Teststellung die Überprüfung des Steuerstromkreises bei sicher getrenntem Hauptstromkreis. Die Bedienung der Einschubtechnik erfolgt über eine isolierte Kurbel.

Aufbau, Funktion, Anschlüsse

Die Schalter bei allen Bemessungsströmen die gleichen Abmessungen.

Die Schalter haben einen Testknopf, damit kann die Funktion des Schaltschlosses und die Öffnung der Hauptkontakte überprüft werden.

Die Hauptanschlüsse sind bei allen Montagearten (Festeinbau und Stecktechnik) identisch. Alle Varianten der Anschlusstechnik sind für alle Montagearten (Festeinbau und Stecktechnik) verfügbar.

Zubehör

Optional erweiterbar um Motorantriebe

Für alle Schalter (63 A bis 630 A) sind Motorantriebe ohne Beeinträchtigung der Baubreite verfügbar.

Der Motorantrieb erfüllt die Trennereigenschaften gemäß IEC / EN 60947 -1. Der Motorantrieb ist umschaltbar auf Hand- und Automatikbetrieb. Bei Handbetrieb sind alle elektrischen Steuerbefehle gesperrt. Diese Betriebsart wird über Hilfskontakt gemeldet.

Optional erweiterbar um Komponenten für Hilfs- und Steuerstromkreise

  • Fernauslösung durch Spannungsauslöser 12 bis 250 V DC, 24 bis 600 V AC
  • Fernauslösung durch Unterspannungsauslöser 12 bis 250 V DC, 24 bis 480 V AC verzögerbar um ≥200ms mit Verzögerungsgerät
  • Spannungsauslöser geeignet für elektrische Verriegelungen zweier Schalter
  • Meldemodule (Wechsler):
    + Hilfsschalter (Stellung der Hauptkontakte)
    + Voreilende Hilfsschalter von ON nach OFF (Stellung der Hauptkontakte)
    + Ausgelöst-Meldeschalter
    + Kurzschluss-Meldeschalter mit Anzeige vor Ort und manueller Fehlerquittierung

Alle Hilfs- und Alarmschalter sind als Wechslerkontakte ausgeführt. Für den Einbau sind keine Einstellungen, Schraub- oder Justierarbeiten erforderlich.

Für den Einsatz als Hauptschalter im Maschinen- und Anlagenbau ist der Lasttrennschalter mit Hilfsauslösern wie z. B. Unterspannungsauslösern erweiterbar.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern