Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sammelschienen-Längskupplungsfeld V2 mit Leistungsschalter

Die Sammelschienen-Längskupplungsfelder sind wie folgt auszuführen:

  • 2 Sätze Sammelschienenerweiterung
  • 1 Satz Sammelschienensteckteil
  • 1 Vakuum-Leistungsschalter ohne KU-Fähigkeit, 630 A
    mit wartungsfreiem Antrieb als Federspeicherantrieb, Bemessungs-Schaltfolge (O-3min-CO-3min-CO)
    mit O Handantrieb
        X Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend den technischen Vorgaben der Vorbemerkung.
    mit mechanischen EIN / AUS Tastern
    mit Hilfsschalter, freie Kontakte 2S+2Ö+2W
    mit mechanischer Anzeige für "Feder gespannt"
    mit Arbeitsstromauslöser(f) oder mit Wandlerstromauslöser bei wandlerstromversorgtem Schutzgerät
    mit mechanischem Zählwerk für Schaltspielzahl
    mit mechanischer Verriegelung zwischen Leistungsschalter und Lasttrennschalter
    mit Abschließvorrichtung für Leistungsschalterantrieb, zum Verschließen der Drucktaster des Leistungsschalters (EIN / AUS) mit einem Vorhängeschloss.
  • 1 Dreistellungs-Trennschalter, 630 A, mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET, eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung des Kabelabzweigs,
    mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
    mit Sprungantrieb:
    mit O Handantrieb
        X Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend den technischen Vorgaben der Vorbemerkung.
    mit Hilfsschalterkontakten:
    Trennen 1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    Erden   1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    mit Abschließvorrichtung
    für Betätigung mit unterschiedlichen Betätigungs-hebeln zum Trennen und Erden (gemäß FNN-Empfehlung)
  • 3 Aufsteck-Stromwandler mit Schutzkern montiert auf dem abgesteuerten Sammelschienenabschnitt außerhalb des Anlagenbehälters
    200A bis 600A/1A; 2,5 VA / Kl. 5P / 10
  • 1 kapazitives Spannungsprüfsystem ________ gemäß Beschreibung

O 1 Satz einpolig isolierte Spannungswandler gemäß der gewählten Betriebsspannung, metallbeschichtet, zur Sammelschienen-Spannungsmessung.
Steckbar an den zusätzlichen Durchführungen auf dem Schaltanlagenbehälter.
Höchste Betriebsmittelspannung primär
Um: 1,2 x Betriebsspannung Un
Sekundärspannung für Messwicklung:
  O 100 V / Wurzel 3
  X 110 V / Wurzel 3
O inklusive Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand
  Sekundärspannung:
  O 100 V
  X 110 V
Leistung / Klasse:
O 20 VA / 0,2
X 60 VA / 0,5
O 120 VA / 1

1 Niederspannungsschrank, Höhe

O 200 mm (nicht möglich bei Anlagen mit Druckabsorber oder beim Einsatz von Spannungswandlern an der Sammelschiene)

X 600 mm

O 900 mm

  • berührungssicher vom Hochspannungsteil des Schaltfeldes abgeschottet,
  • mit Klemmleiste zur Aufnahme z.B. von Geräten für Schutz, Steuerung, Messung und Zählung.
  • mit Leitungsschutzschalter für Motor- und Schutzgerätekreis und eingebauten Schutzgerät gemäß Vorbeschreibung:
    O Universal Schutzgerät 7SY82
    O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ82
    O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ85
    O Motorschutz 7SK82
    O Motorschutz 7SK85
    O Generatorschutz 7UM85
    O Differentialschutz für Zweiwicklungstransformatoren 7UT82
    O Transformatordifferentialschutz 7UT8
    O Leitungsdifferentialschutz 7SD82
    O Distanzschutz 7SA82
    O Spannungs- und Frequenzschutz 7RW80
    O Leitungsdifferentialschutz 7SD80
    X Überstromzeitschutz 7SJ80
    O Motorschutz 7SK80
    O Überstromzeitschutz 7SR11
    O Überstromzeitschutz 7SR12
    O Überstromzeit- und Erdfehlerschutz 7SR100
    O Motor- und Generatorschutz 7SR105
    O Wandlerstromversorgter Überstromzeitschutz 7SR45
    O Überstromzeit- und Abzweigschutz 7SR46

1 Blindschaltbild (gedruckt, oder ähnlich)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Feldbreite: 500 mm

Siemens
V2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern