Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Messfeld ME, Einfachsammelschiene

Die Messfelder sind wie folgt auszuführen:

In Einzelfeldbauweise, bestückt mit:

1 Satz Sammelschienen in einpoliger Kapselung, Cu

Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene:

X 1250 A

O 2000 A

O 2500 A

Spannungswandler an der Sammelschiene:

X ohne Spannungswandler

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig, mit Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand

Leistung / Klasse:

IEC

O 10 VA / 0,5

O 10 VA / 1

O 20 VA / 0,5

O 20 VA / 1

O 50 VA / 1

ANSI

O WXY / 0,3

HH-Sicherung Spannungswandler:

X ohne (nur IEC)

O mit (nur ANSI)

O Dreistellungs-Trennschalter am Spannungswandler
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET,
eingebaut im gasgefüllten Anlagengehäuse,
Betätigung über Schleich-Antrieb, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Hilfsschalter
Funktion TRENNEN: 2S+2Ö
Funktion ERDEN: 2S+2Ö
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Abschließvorrichtung,
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Stromwandler an der Sammelschiene:

X ohne Stromwandler an der Sammelschiene

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 1 Kern

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

IEC

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

ANSI

O 1200A MR/5A; Kl. C200

O 2000A MR/5A; Kl. C200

O 3000A MR/5A; Kl. C200

O 1200A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

Werte Stromwandler 2. Kern:

IEC

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

ANSI

O 1200A MR/5A; Kl. C200

O 2000A MR/5A; Kl. C200

O 3000A MR/5A; Kl. C200

O 1200A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR/5A; Kl. 0,3B0,9

Kapazitives Spannungsprüfsystem an der Sammelschiene (Abgriff durch kapazitive Beläge in den Durchführungen der Sammelschiene):

X ohne

O ________ gemäß Beschreibung

1 Dreistellungs-Trennschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET bzw. ERDEN VORBEREITET,
eingebaut im gasgefüllten Anlagengehäuse zur Erdung des Kabelabzweiges (über Leistungsschalter),
Betätigung über Schleich-Antrieb, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
mit Hilfsschalter
Funktion TRENNEN: 2S+2Ö
Funktion ERDEN VORBEREITET: 2S+2Ö
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
elektromechanische Verriegelung:
X ohne
O am Trennschalter (-Y1)
O am Erdungsschalter (-Y5)
O am Trenn- und Erdungsschalter
mit Abschließvorrichtung,
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Spannungswandler am Abzweig, inkl. Erdungsvorrichtung für Spannungswandler:

X Spannungswandler steckbar

O Spannungswandler mit Kabelverbindung

Leistung / Klasse:

IEC, GB, GOST

O 10 VA / 0,5

O 10 VA / 1

O 20 VA / 0,5

O 20 VA / 1

O 50 VA / 1

ANSI

O WXY / 0,3

HH-Sicherung Spannungswandler:

X ohne (nur IEC)

O mit (nur ANSI)

1 Blindschaltbild (vorzugsweise gedruckt)

1 Niederspannungsschrank

zur Aufnahme der Sekundärgeräte, mit Klemmenleisten, komplett verdrahtet, mit Abzweig-Bezeichnungsschild.

Höhe:

X 850 mm

O 1200 mm

inklusive der notwendigen Sekundärgeräte für Steuerung, Schutz und Überwachung

Siemens
ME SBB

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern