Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Feld für drei offene Leistungsschalter (Einspeisung/Abgang) 3-/4-polig

Feld für drei offene Leistungsschalter (Einspeisung/Abgang)

X 3-polig

O 4-polig

Verteilerfeld zur Bestückung mit drei offenen Leistungsschaltern

einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung der Schalter.

Gerätefach oben:

X Leistungsschalter

O Direkteinspeisung/ -abgang

O Leerfach

_______ A

zum Einsatz als

X Einspeisung

O Abgang

Ausführung:

O Festeinbau

X Einschub

Gerätefach Mitte:

X Leistungsschalter

O Direkteinspeisung/ -abgang

O Leerfach

_______ A

zum Einsatz als

X Einspeisung

O Abgang

Ausführung:

O Festeinbau

X Einschub

Gerätefach unten:

X Leistungsschalter

O Direkteinspeisung/ -abgang

O Leerfach

_______ A

zum Einsatz als

X Einspeisung

O Abgang

Ausführung:

O Festeinbau

X Einschub

Form der inneren Unterteilung:

O 1

O 3a

X 3b

Anschlussart: Kabel

Kabeleinführung:

X oben

O unten

Das Feld ist je Einspeisung mit nachfolgendem Zubehör auszurüsten:

  • 1 Stück 3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, zum Aufbau auf Montageplatte
  • 1 Satz NH-Sicherungen
  • 1 Stück Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren.
  • 2 Stück 3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
  • 3 Stück DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz und Schraubkappe
  • 1 Stück Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
  • 1 Stück Thermistorschutzgerät als Kombigerät für Trafowarnung und Auslösung

Das Feld ist je Abgang mit nachfolgendem Zubehör auszurüsten:

  • 1 Stück 3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00

Das Feld ist je Einspeisung/Abgang mit nachfolgendem Zubehör auszurüsten:

  • 1 Stück Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau 96x96x78(BxHxT)
    Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, etc. sowie Netzqualität (THD). PMD-III gemäß IEC61557-12. Multifunktionale Ein- und Ausgänge für erweiterten Funktionsumfang, und standardmäßiger Modbus TCP-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Softwaresysteme.
    Messwerte (Momentan-, Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte):
    Spannung (UL-L/UL-N), Phasenströme (IL), Neutralleiterstrom (IN)
    Frequenz, Leistungsfaktor, cosPhi
    Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Wirk-, Blind- und Scheinenergie je Phase und gesamt
    Bezug und Abgabe
    THD für Spannung (UL-L/UL-N ) und Strom (IL)
    Betriebsstundenzähler zur Überwachung der Verbraucherlaufzeit oder eines Prozesses
    Digitaler Eingang zur Synchronisierung der Leistungsmittelwerte
    Funktionen:
    Numerische und grafische Anzeige von Messwerten
    Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs
    Je 2 integrierte, multifunktionale Digital-Ein- und Ausgänge (2DI/2DO)
    Grenzwertüberwachung von bis zu 6 Grenzwerten, programmierbare Logikverknüpfungen
    Farb-LED für Zustandsanzeigen
    Technische Daten:
    Schutzart IP65 (frontseitig, im eingebauten Zustand)
    Versorgungsspannung mit AC/DC-Weitspannungsnetzteil: AC/DC 100 bis 250 V ±10% 50/60 Hz
    Spannungsmessung bei Direktmessung: 57,7/100 bis 400/690 V (IEC), 50/60 Hz (CATIII)
    Strommessung: über externe Stromwandler x/1 A oder x/5 A
    Genauigkeit:
    Nach IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
    Klasse 0,5 gemäß IEC 61557-12 für Wirkenergie
    Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Strom und Spannung
    Klasse 0,5S gemäß IEC62053-22 für Wirkenergie
    Anzeige:72 mm x 54 mm großes Grafik-LC-Display
    Schnittstellen und Kommunikation:
    2 integrierte switched Ethernet-Schnittstellen
    Protokolle: Modbus TCP, HTTP (Webserver), DHCP, SNTP
    Integrierter Webserver zur Ansicht und Auswertung der Messwerte

Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

Feldbreite: entsprechend der Baugröße der verwendeten Leistungsschalter _________ mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern