Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leistungsschalterfeld L2 ohne KU-Fähigkeit

Die Leistungsschalterfelder sind für den Anschluss von Kabel-T-Steckern bis 630 A auszuführen, bestückt mit:

  • 2 Sätze Sammelschienenerweiterung
  • 1 Satz Sammelschienensteckteil
  • 1 Vakuum-Leistungsschalter ohne KU-Fähigkeit,
    X 6 Kurzschluss-Ausschaltungen ohne Wartung
    O 20 Kurzschluss-Ausschaltungen ohne Wartung
    Bemessungs-Dauerstrom:
    O 250 A
    X 630 A
    mit wartungsfreiem Antrieb als Federspeicherantrieb, Bemessungs-Schaltfolge (O-3min-CO-3min-CO)
    mit O Handantrieb
        X Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend der technischen Vorgaben der Vorbemerkung.
    mit mechanischen EIN / AUS Tastern
    mit Hilfsschalter, freie Kontakte: 2S+3Ö+2W
    mit mechanischer Anzeige für "Feder gespannt"
    mit Arbeitsstromauslöser zur elektrischen Fernauslösung des Sprung-Speicherantriebs (DC 24-220V oder AC 110/230V), inklusive Abstellschalter (1S) oder Wandlerstromauslöser bei wandlerstromversorgtem Schutzgerät
    mit mechanischem Zählwerk für Schaltspielzahl
    mit mechanischer Verriegelung zwischen Leistungsschalter und Dreistellungsschalter, die das Schalten der Funktion TRENNEN bei eingeschaltetem Leistungsschalter verhindert.
    mit Plombierbarkeit der mechanischen Drucktaster des Leistungsschalters.
  • 1 Dreistellungs-Trennschalter, 630 A, mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET, eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung des Kabelabzweigs,
    mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
    mit Sprungantrieb:
    mit O Handantrieb
        X Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend der technischen Vorgaben der Vorbemerkung.
    mit Hilfsschalterkontakten:
    Trennen 1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    Erden   1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    mit Abschließvorrichtung
    für Betätigung mit unterschiedlichen Betätigungshebeln zum Trennen und Erden (gemäß FNN-Empfehlung)
    mit Einschaltsperre für den Trennschalter (verhindert die Schalthandlung von AUS nach EIN bei geöffnetem Kabelanschlussraum)

X 1 Dreiphasen-Stromwandlersatz an den Durchführungen
Technische Daten Stromwandler an den Durchführungen:
O 50A/1A; 0,5 VA / Kl. 5P / 20
O 100A/1A; 1 VA / Kl. 5P / 20
O 150A/1A; 1,5 VA / Kl. 5P / 20
O 200A/1A; 2 VA / Kl. 5P / 20
X 400A/1A; 4 VA / Kl. 5P / 20
O 600A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20

Aufsteck-Stromwandler auf den Kabeln:

O ohne

X 3 Stromwandler mit 1 Kern

O 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Technische Daten Stromwandler mit 1 Kern:
O 40A/1A; 2,5 VA / Kl. 5P / 20
X 50A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20
O 60A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20
O 75A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20
O 100A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20
O 150A bis 600A/1A; 5 VA / Kl. 5P / 20

O 40/1 A; 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 50/1 A; 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 60/1 A; 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 100/1 A; 5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 150 bis 600/1 A; 5VA Kl. 0,5 FS10

Technische Daten Stromwandler mit 2 Kernen:
O 50/1/1 A; 2,5 VA Kl. 5P20 / 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 60/1/1 A; 2,5 VA Kl. 5P20 / 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 75/1/1 A; 2,5 VA Kl. 5P20 / 2,5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 100/1/1 A; 5 VA Kl. 5P20 / 5 VA Kl. 0,5 FS 10

O 150 bis 600/1/1 A; 5 VA Kl. 5P20 / 5 VA Kl. 0,5 FS 10

O mit Kabelumbauwandler zur Erdschlusserfassung
O 50A/1A, 1,25VA / Kl. 1FS / 10
X 60A/1A, 1,25VA / Kl. 1FS / 10
O 100A/1A, 1,25VA / Kl. 1FS / 10

1 kapazitives Spannungsprüfsystem gemäß Beschreibung

O Kurzschluss-/Erdschlussanzeiger gemäß Beschreibung

O 1 Satz einpolig isolierte Spannungswandler gemäß der gewählten Betriebsspannung, metallbeschichtet, zur Sammelschienen-Spannungsmessung.
Steckbar an den zusätzlichen Durchführungen auf dem Schaltanlagenbehälter.
Höchste Betriebsmittelspannung primär
Um: 1,2 x Betriebsspannung Un
Sekundärspannung für Messwicklung:
  O 100 V / Wurzel 3
  X 110 V / Wurzel 3
O inklusive Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand
  Sekundärspannung:
  O 100 V
  X 110 V
Leistung / Klasse:
O  20 VA / 0,2
X  60 VA / 0,5
O  120 VA / 1

Spannungswandler am Abzweig:

X ohne

O Spannungssensoren

O 1 Satz einpolig isolierte Spannungswandler gemäß der gewählten Betriebsspannung, metallbeschichtet.
Gesteckt an den Kabel-T-Steckern des Kabelabzweigs.
Höchste Betriebsmittelspannung primär
Um: 1,2 x Betriebsspannung Un
Sekundärspannung für Messwicklung:
  O 100 V / Wurzel 3
  X 110 V / Wurzel 3
O inklusive Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand
  Sekundärspannung:
  O 100 V
  X 110 V
Leistung / Klasse:
O 20 VA / 0,2
X 60 VA / 0,5
O 100 VA / 1

1 Niederspannungsschrank, Höhe

O 200 mm

X 600 mm

O 900 mm

  • berührungssicher vom Hochspannungsteil des Schaltfeldes abgeschottet,
  • mit Klemmleiste zur Aufnahme z.B. von Geräten für Schutz, Steuerung, Messung und Zählung.
  • mit Leitungsschutzautomat für Motor- und Schutzgerätekreis und eingebauten Schutzgerät gemäß Vorbeschreibung:
    O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ82
    O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ85
    O Motorschutz 7SK82
    O Motorschutz 7SK85
    O Generatorschutz 7UM85
    O Differentialschutz für Zweiwicklungstransformatoren 7UT82
    O Transformatordifferentialschutz 7UT8
    O Leitungsdifferentialschutz 7SD82
    O Distanzschutz 7SA82
    O Spannungs- und Frequenzschutz 7RW80
    O Leitungsdifferentialschutz 7SD80
    X Überstromzeitschutz 7SJ80
    O Motorschutz 7SK80
    O Überstromzeitschutz 7SR11
    O Überstromzeitschutz 7SR12
    O Überstromzeit- und Erdfehlerschutz 7SR100
    O Motor- und Generatorschutz 7SR105
    O Wandlerstromversorgter Überstromzeitschutz 7SR45

1 Blindschaltbild (gedruckt, oder gleichwertig)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Anschlussart:

X Abzweig

O Übergabe nach links

O Übergabe nach rechts

Anschluss des Schaltelds über eingeschweißte Außenkonusdurchführungen Typ C und mit Kabeltrageisen.

Anzahl der Kabel pro Phase:

X 1

O 2 (nicht möglich bei Einsatz eines Spannungswandlers am Abzweig)

O 1 Kabel mit Überspannungsableiter steckbar am Kabel-T-Stecker (nicht mit einem Spannungswandler am Abzweig kombinierbar)

Feldbreite:

X 430 mm

O 500 mm

Siemens
L (type 2)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern