Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sammelschienen-Längstrennungsfeld S mit Lasttrennschalter

Die Sammelschienen-Längstrennungsfelder sind wie folgt auszuführen:

  • 2 Sätze Sammelschienenerweiterung
  • 1 Satz Sammelschienensteckteil
  • 1 Dreistellungs-Lasttrennschalter, 630 A, mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET, eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung des Kabelabzweigs,
    mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
    mit Sprungantrieb:
    mit O Handantrieb
        X Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend den technischen Vorgaben der Vorbemerkung.
    mit Hilfsschalterkontakten:
    Trennen 1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    Erden 1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    mit Abschließvorrichtung
    für Betätigung mit unterschiedlichen Betätigungshebeln zum Trennen und Erden (gemäß FNN-Empfehlung)
    mit Einschaltsperre für den Lasttrennschalter (verhindert die Schalthandlung von AUS nach EIN bei geöffnetem Kabelanschlussraum)
  • Für Felder mit einer Feldbreite von 500 mm, Anschlussart Übergabe nach rechts:
    O 3 Aufsteck-Stromwandler
      X mit Messkern montiert auf dem abgesteuerten
        Sammelschienenabschnitt außerhalb des
        Anlagenbehälters
        200A bis 600A/1A; 2,5 VA / Kl. 1 FS / 10
      O mit Schutzkern montiert auf dem abgesteuerten
        Sammelschienenabschnitt außerhalb des
        Anlagenbehälters
        200A bis 600A/1A; 2,5 VA / Kl.5P / 20
  • 1 kapazitives Spannungsprüfsystem ________ gemäß Beschreibung

O 1 Satz einpolig isolierte Spannungswandler gemäß der gewählten Betriebsspannung, metallbeschichtet, zur Sammelschienen-Spannungsmessung.
Steckbar an den zusätzlichen Durchführungen auf dem Schaltanlagenbehälter.
Höchste Betriebsmittelspannung primär
Um: 1,2 x Betriebsspannung Un
Sekundärspannung für Messwicklung:
  O 100 V / Wurzel 3
  X 110 V / Wurzel 3
O inklusive Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand
  Sekundärspannung:
  O 100 V
  X 110 V
Leistung / Klasse:
O 20 VA / 0,2
X 60 VA / 0,5
O 120 VA / 1

Option Frontblende / NS-Schrank:

X Frontblende, Höhe
X 600 mm
O 900 mm

O Niederspannungsschrank, Höhe
O 200 mm (nicht möglich bei Anlagen mit Druckabsorber)
X 600 mm
O 900 mm

1 Blindschaltbild (gedruckt, oder ähnlich)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Anschlussart:

X Übergabe nach links

O Übergabe nach rechts

Feldbreite:

X 430 mm

O 500 mm

O 620 mm

Siemens
S

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern