Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Vorgaben 36 kV, GOST

Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:

Bemessungsspannung Ur:   36 kV

Betriebsspannung UB:     33 kV

Bemessungs-Frequenz fr:  X 50 Hz

                         O 60 Hz

Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene:

                         X 1250 A

                         O 2000 A

                         O 2500 A

                         O 3150 A

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:

                         70 kV

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:

                         170 kV

Bemessung-Kurzzeitstrom Ik:

                         X 25/3 kA/s

                         O 31,5/3 kA/s

                         O 40/3 kA/s

Umgebungstemperatur (24-Std. Mittelwert):

                         O 25 °C

                         O 30 °C

                         O 35 °C

                         X 40 °C

                         O 45 °C

                         O 50 °C

                         O 55 °C

Aufstellung der Anlage:  O Wandaufstellung

                         X Freiaufstellung

Störlichbogenklassifikation:

Bei Wandaufstellung:     X IAC A FL bis 25kA 1s

                         O IAC A FL bis 31,5kA 1s

                         O IAC A FL bis 40kA 1s

Bei Freiaufstellung:     O IAC A FLR bis 25kA 1s

                         O IAC A FLR bis 31,5kA 1s

                         O IAC A FLR bis 40kA 1s

Sekundärgeräte kommunikationsfähig:

                         O ja

                         X nein

Erdbebensichere Ausführung:

                         O ja

                         X nein

Austauschmöglichkeit Felder:

                         X ohne

                         O links

                         O rechts

Hilfs- und Steuerspannungen wählbar: 24/48/60/110/220 V DC, 110/230 V AC

Farbe:                  RAL 7035, lichtgrau

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern