Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Anforderungen für 24 kV

Bei der ausgeschriebenen Schaltanlage handelt es sich um eine luftisolierte, metallgekapselte und typgeprüfte Mittelspannungsschaltanlage für Innenraumaufstellung.

Die Schaltanlage muss IEC 62271-200 entsprechen, dementsprechend erfüllt sie die folgenden Klassifizierungen:

  • Betriebsverfügbarkeitsklasse: LSC2B (metallische Zwischenwände, d.h. Schottung in separaten Sammelschienen-, Schaltgeräte- und Anschlussraum),
    LSC2 für Lasttrennschalterfelder mit HH-Sicherungen,
    LSC1 für Sammelschienenanschlussfelder,
    Schaltfeldern ohne Anschlussraum kann nach IEC 62271-200 keine LSC-Kategorie zugeordnet werden
  • Schottungsklasse: PM (metallische Zwischenwände)
  • Störlichbogenklassifikation: IAC A FLR

Die Schaltanlage kann mit einer Einfach- oder einer Doppelsammelschiene ausgeführt werden.

Folgende Feldtypen müssen verfügbar sein:

  • Leistungsschalterfeld
  • Leistungsschalter-/Sicherungsfeld
  • Längskupplung (Hochführungsfeld mit/ohne Trenneinschub + Leistungsschalterfeld)
  • Messfeld
  • Lasttrennschalterfeld mit HH-Sicherungen
  • Querkupplung (nur bei Doppelsammelschiene)
  • Sammelschienenanschlussfeld
  • Trenneinschubfeld

Die Schaltfelder sollen vorzugsweise in Einzelfeldbauweise ausgeführt werden.

Anforderungen Sammelschienenraum:

Im Sammelschienenraum sind die dreiphasigen Sammelschienen aus rundkantigem Profilkupfer, die Feldverschienung und Durchführungsstützer mit Festkontakten einzubauen.

Die Blende für die Sichtprüfung der Festkontakte muss im Schaltgeräteraum einzeln geöffnet bzw. geschlossen werden können. Die Sammelschienen sind von Feld zu Feld verschrauben.

Zugang zur Sammelschiene erfolgt durch Demontage von Blechen. Damit ist der Sammelschienenraum ein „werkzeugabhängig“ zugänglicher Schottraum nach IEC 62271-200.

Eventuelle Zusatzbausteine (Spannungswandler, Erdungsschalter, Hochführung) sind in einem separaten Zusatzraum einzubauen.

Anforderungen Schaltgeräteraum:

Im Schaltgeräteraum ist die Möglichkeit zum Einbau folgender Geräte vorzusehen:

  • Vakuum-Leistungsschalter verfahrbar
  • Vakuum-Leistungsschalter verfahrbar in Kombination mit HH-Sicherungen im Anschlussraum (24 kV)
  • Trennbrücken verfahrbar
  • Messeinheit verfahrbar

In der Tür des Schaltgeräteraumes sind die mechanischen Schaltstellungsanzeigen und Betätigungselemente der jeweiligen Schaltgeräte integriert in einem Blindschaltbild sichtbar anzuordnen. Dadurch werden in Verbindung mit dem mechanischen Abfrageverriegelungssystem jegliche Bedienfehler unterbunden.

Während des Verfahrens von der Betriebs- in die Trennstellung oder umgekehrt werden die Blenden, die die Festkontakte im Anschluss- und im Sammelschienenraum abdecken, zwangsweise geöffnet bzw. geschlossen.

Der Schaltgeräteraum ist auf Grund der Türverriegelung als „verriegelungsgesteuert“ zugänglicher Schottraum gem. IEC 62271-200 auszuführen.

Der Einsatz von wartungsfreien Vakuumschaltern soll die Wartungs- und Abschaltzeiten minimieren. Hochgiftige Spaltprodukte durch die Lichtbogenlöschung im Leistungsschalter sind unzulässig.

Anforderungen Anschlussraum:

Der Anschlussraum muss folgende Bausteine beinhalten:

  • Kabelendverschlüsse bzw. Schienenanschluss
  • Stromwandler bzw. Durchführungsstützer
  • HH-Sicherungen in Verbindung mit Leistungsschalter / Lasttrennschalter-Sicherungskombination (24 kV)
  • Einschaltfester Erdungsschalter
  • Spannungswandler
  • Überspannungsableiter
  • Erdungssammelschiene
  • Kabelumbauwandler

Die Blende für die Sichtprüfung der Festkontakte muss im Schaltgeräteraum einzeln geöffnet bzw. geschlossen werden können, wahlweise mit einem Vorhängeschloss auch abgeschlossen werden können.

Die untere Schottwand ist geschraubt und bietet Zugang zum Anschlussraum von vorn während der Montage.

Der Kabelanschluss muss wahlweise von vorn oder hinten möglich sein. Bei Kabelanschluss von vorn ist der Anschlussraum ein „verriegelungsgesteuert und werkzeugabhängig“ zugänglicher Schottraum nach IEC 62271-200. Bei Kabelanschluss von hinten ist der Zugang „werkzeugabhängig“ gesteuert auszuführen.

Einrichtungen zur Kabelprüfung bzw. Kabelprüfadapter sollen ohne Demontage der Kabel angeschlossen werden können. Hierzu müssen sich die Blenden getrennt öffnen und auch getrennt abschließen lassen. Um die Personensicherheit dabei zu gewährleisten, sind die Blenden des Sammelschienenraumes optional mit Vorhängeschloss zu versehen.

Anforderungen Niederspannungsschrank:

Der Niederspannungsschrank ist in der Front anzuordnen und gegen das übrige Schaltfeld vollkommen abzuschotten, außerdem vom Feld abnehmbar auszuführen.

Die elektrischen Verbindungen zwischen dem verfahrbaren Teil und dem feststehenden Teil des Schaltfeldes erfolgen über flexible Leitungen und eine 64-polige Niederspannungssteckverbindung.

Die Stromwandlerleitungen sind im Niederspannungsschrank auf Klemme zu verschrauben. Alle übrigen feldinternen Leitungen sind auf 10-polige Stecker verdrahtet und im Niederspannungsschrank gesteckt.

Die Schleifenleitungen werden im oberen Bereich des Niederspannungsschrankes von Feld zu Feld verlegt und sind steckbar auszuführen.

Die Sekundärgeräte werden in die Tür des Niederspannungsschranks und auf ein Gerätetragblech mit Hutschienensystem montiert. Die Leitungsverlegung erfolgt in Kabelkanälen mit ausreichend dimensioniertem Querschnitt.

Verriegelungen:

Folgende Verriegelungsbedingungen nach IEC 62271-200 bzw. VDE 0671-200 sind zu erfüllen:

  • Schalten des Abzweig-Erdungsschalters nur bei Schaltgerät in Trennstellung möglich
  • Verfahren des Schaltgerätes auf dem fahrbaren Teil nur bei zugehörigem Schaltgerät in AUS-Stellung und bei ausgeschaltetem Abzweig-Erdungsschalter möglich
  • Schalten des Schaltgerätes nur in verriegelter Trenn- oder Betriebsstellung möglich
  • Einschalten des Schaltgerätes in verriegelter Betriebsstellung nur bei gesteckter Niederspannungssteckverbindung möglich

Über die Vorschriften hinausgehend:

  • Verfahren des Einschubes nur bei geschlossener Hochspannungstür möglich
  • Kodierung verhindert das Einsetzen von Schaltgeräten mit niedrigerem Bemessungs-Dauerstrom in Schaltfelder mit höherem Bemessungs-Dauerstrom
  • Optional elektromagnetische Verriegelungen, Vorhängeschlösser oder Schlüsselsysteme

Die Sicherheit des Bedienpersonals ist durch die oben genannten Verriegelungen und Bedienungen zu gewährleisten.

Der Leistungsschalter und einschaltfeste Erdungsschalter müssen gemäß IEC 62271-200 im Feld typgeprüft sein.

Siemens

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern