Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter Typ CB-f AR bis 17,5 kV

(AR = Automatic reclosing)

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit tk = 1 s, Ik:
                           bis 25 kA        _________

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 63 kA        _________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 25 kA        _________

 

Klasse und Schaltspielzahl:

Klasse  n

M2      10000 x mechanisch ohne Wartung

E2      10000 x Bemessungs-Dauerstrom ohne Wartung

C2      sehr geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern