Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

powerline Modem zur Datenübertragung über die Stromschiene

 

powerline Modem zur Datenübertragung über die Stromschiene

 

Kurzzusammenfassung:

Das powerline Modem dient zum Datenaustausch von kommunikationsfähigen Niederspannungsgeräten über alle 3 Phasen des Niederspannungs-Stromschienennetzes. Es nutzt dabei den Access-Powerline-Communication-Standard (Access-PLC) zur Datenübertragung. Hierzu wird ein Modem (Betriebsart „Client“) im powerline-fähigen Stromschienen-Abgangskasten und eines in der Energieverteilungsanlage (Betriebsart „PAN-coordinator“) verbaut. Der Anschluss der Geräte erfolgt über RJ45 (Ethernet) .

Eine externe Versorgungsspannung wird nicht benötigt. Die Parametrierung der Verbindung erfolgt über den integrierten Webserver des Modems.

Funktionen:

  • Betriebsart „PAN-Coordinator“: Demodulation der aufmodulierten powerline-Information und Bereitstellung als Modbus TCP
  • Betriebsart „Client“: Aufmodulierung der an der RJ45- (Modbus TCP) Schnittstelle angeschlossenen Informationen auf das Stromnetz
  • Automatische Konfiguration, keine Vor-Ort-Konfiguration erforderlich
  • Taster: Reset / Werkseinstellung
  • LEDs: Betriebsanzeige, PLC verbunden / Datenübertragung, Störungsanzeige
  • Frequenzbereich: 2 bis 50 MHz
  • Automatischer Aufbau des PLC-Netzes
  • Automatic Repeat Request (ARQ) verbessert Fehlererkennung und Zuverlässigkeit der Daten

Technische Daten:

  • Montage: Hutschiene
  • Protokolle: IPv6, IPv4, IEEE 802.3
  • Übertragungsraten (Brutto): 350 mbps
  • Geräteanschluss: RJ45 (Ethernet),Schraubklemme Drahtquerschnitt 0.18mm2 - 6mm2: L1/L2/L3/N/Erde
  • Spannungsversorgung: 230V -15%/+10% AC via L1/N (interne Absicherung mit 50 kA Trennfähigkeit)
  • Maße (in mm): 71 (Breite) x 100 (45+55) (Höhe) x 75 (Tiefe)
  • Schutzklasse: IP30
  • Zulassungen: CE Klasse A (EU, CH, NO)

Schnittstellen und Kommunikation:

  • Ethernet

Cybersecurity:

  • Verschlüsselte Datenübertragung AES 128 bit Layer 2
  • Passwortschutz
  • Zugriffsbeschränkung mittels PSK (Pre-Shared key)
  • Signierte Firmware
devolo, Multinoode Modem
8PS9

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern